型式 | |
MSCTL102 MSSOFT |
型式 | 外形尺寸 | 输入电源 | 最大功耗 | 驱动器类型 | 驱动器 额定电流 | 自重 | |||
Type | No. | W | D | H | |||||
MSCTL | 102 | 140 | 300 | 90 | AC100~240V±10% 50/60Hz | 70W以下 | 标准型(Full/Half) | 0.75A/相 | 2.2kg |
102-IO | |||||||||
102-MS | 微步(16档) | ||||||||
102-IO-MS | |||||||||
112 | 70 | 165 | 155 | DC24V±10% | 2.5A以下 | 标准型(Full/Half) | 1.2kg | ||
112-IO | |||||||||
112-MS | 微步(16档) | ||||||||
112-IO-MS |
■控制器性能规格 | ||
控制轴数 | 2 | |
坐标设定范围 | ±99,999,999pls | |
驱动速度设定范围 | 1~999,999pps | |
启动速度设定范围 | 1~9,999pps | |
加减速时间设定范围 | 1~9,999ms | |
机械限位 | 各轴2处 CW·CCW方向(可逻辑切换) | |
接近原点检测 | 各轴1处(可逻辑切换) | |
原点检测 | 各轴1处(可逻辑切换) | |
原点检测方式 | 12方式 | |
起始位置 | 各轴1处(可在有效表示范围内任意设定) | |
外部通信接口 | RS232C:4,800~38,400bps 【D-SUB9针 插针】 USB2.0:仅对应Full/Low Speed【USB迷你B端子】 控制I/O:输入9点(24V光耦合器)、输出12点(开路集电极) | |
连接功能 | RS485(使用雏菊链最多可对3台6轴进行外部控制) | |
程序功能 | 8程序(100步进/1程序、利用控制I/O可进行开始及停止操作) | |
示教功能 | 64点(可利用控制I/O进行定位) | |
插值功能 | 6轴直线插值(但连接设备间为简易直线插值) | |
通用输入输出 | (选择-“IO”时)输入16点:24V光耦合器、输出12点:开路集电极 | |
[ ! ]在设定MSCTL102/112系列的程序功能、示教功能等时,建议使用另售的手持终端设备“HDT100”及专用控制软件“MSSOFT”。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|