型式 | - | 传感器 | - | 电缆 |
GMPG40-40 | - | L | - | N |
型式 | 传感器 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||
Type | No. | 盖板位置 | 滑台面 (mm) | 移动量(mm) 上轴/下轴 | 自重 (kg) | 力矩刚性("/N·cm) | |||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||||||
GMPG | 40-40 | L(正向型) R(反向型) | N(无) 电缆另售。 请参阅P.1739 MSCB□选择。 | 40×40 | ±8° | 0.4 | 1.3 | 1.16 | 0.27 |
40-60 | ±6° | ||||||||
60-50 | 60×60 | ±10° | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | |||
60-75 | ±8° | ||||||||
60-100 | ±6° | ||||||||
60-125 | ±5° | ||||||||
GMPWG | 40-40 | 40×40 | ±8°/±6° | 0.8 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | ||
60-50 | 60×60 | ±10°/±8° | 1.0 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | |||
60-75 | ±8°/±6° | ||||||||
60-100 | ±6°/±5° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|