型式 | 传感器 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | ||||||
Type | No. | 盖板位置 | 逻辑 | 滑台面 (mm) | 移动量(mm) 上轴/下轴 | 自重 (kg) | 力矩刚性("/N·cm) | |||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | ||||||||
GMPBG | 70-70 | L(正向型) R(反向型) | A(全部N.C.) B(全部N.O.) C(限位开关为N.C. ORG1传感器为N.O.) (ORG2传感器全部为N.O.) | N(无) 电缆另售。 请参阅P.1739 MSCB□选择。 | 70×70 | ±5° | 0.7 | 0.28 | 0.06 | 0.06 |
70-96 | ±4° | |||||||||
70-122 | ±3° | |||||||||
GMPBWG | 70-70 | ±5°/±4° | 1.4 | 0.34 | 0.12 | 0.34 | ||||
70-96 | ±4°/±3° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|