Type | 材质 | 表面处理 | 行程(θ角度)(deg) | 耐负载(N) |
RMDG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 360 | 9.8 |
外形尺寸 | 50(W)×50(D)×16(H)mm |
连接器型式 | 171825-6 Tyco Electronics放大器(株) |
适用连接器 | 171822-6(附件) |
电源电压 | DC24V±10% |
消耗电流 | 30mA以下 |
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC24 500mA以下 |
使用环境 | 0~40℃,20~80%RH(无结露) |
附件 | 连接器2个 171822-6 Tyco Electronics放大器(株) 触头12个 170204-1 Tyco Electronics放大器(株) |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 电缆 | 电路板 | 机械规格 | 精度规格 | |||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (°) | 自重 (kg) | 力矩刚性("/N·cm) | ||
RMDG | 40 | N(无) 电缆另售。 请参阅P.1739MSCB□选择。 | N(无) V(24V适用传感器放大器电路板) | φ39 | 360° | 0.3 | 2.5 |
No. | 40 |
进给方式 | 直接驱动马达 |
导轨 | 深沟滚珠轴承 |
分辨率(脉冲) | 0.72°(Full) 0.36°(Half) |
MAX速度 | 72°/sec [100Hz] |
耐负载 | 9.8N |
空转 | 0.05°以内 |
平行度 | 100μm以内 |
表面跳动量 | 50μm以内 |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 |
型式 | 特殊规格 | |
步进角 | 0.72° | |
连接器 | 型式 | HR10A-10J-12P(73)广濑电机(株) |
接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(73)广濑电机(株) | |
传感器 | 限位传感器 | 无 |
原点传感器 (ORG1) | 有 | |
开口原点传感器 (ORG2) | 无 | |
型式 | 微型光传感器 EE-SX1103欧姆龙(株) | |
电源电压 | DC5V | |
消耗电流 | 25mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5V以下1.2mA以下 剩余电压0.4V以下(负载电流0.3mA时) | |
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
原点检测范围[°] | |
RMDG40 | 0~11° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|