Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | |
重复定位精度 | 单方向定位精度 | |||||
ZCVL | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 30~75 | 68.6 | ±0.5以内 | 5-7以内 |
ZCVLC |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 导程 (mm) | 原点传感器 追加位置选择 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重*2 (kg) | 单方向定位精度 (单轴水平设置时) | 上下 摆动 | 左右 摇动 | ||||
ZCVL (无盖板) ZCVLC (有盖板) | 630 | 1 | N(无传感器) 4(中心左) | C(标准) F(高转矩) G(高分辨率) UA*1(伺服马达 放大器组件) | N(无) 电缆另售。 请参阅P.1739 MSCB□选择。 U*1 (伺服马达用) | 60×60 | 30 | ZCVL:2.0 ZCVLC:2.1 | 5μm 以内 | 20″ 以内 | 15″ 以内 |
650 | 50 | ZCVL:2.1 ZCVLC:2.2 | |||||||||
675 | 75 | ZCVL:2.3 ZCVLC:2.3 | 7μm 以内 |
Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | |
重复定位精度 | 单方向定位精度 | |||||
ZCVL | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 30~75 | 68.6 | ±0.5以内 | 5-7以内 |
ZCVLC |
马达 | 电缆 |
C,F,G | N(无) |
MA | M |
PA | P |
UA | U |
马达选择 | (mm/sec) |
C | 20 |
F | 30 |
G | 15 |
MA | 25 |
PA | 40 |
UA | 50 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ8、导程1 | |
导轨 | 直线滚珠导轨 | |
分辨率 | Full | 2μm |
Half | 1μm | |
微动(1/20分割时) | 0.1μm | |
最高速度 | 20mm/sec | |
重复定位精度 | ±0.5μm以内 | |
耐负载*3 | 68.6N | |
空转 | 1μm以内 | |
背隙 | 1μm以内 | |
直线度 | 3μm以内 | |
平行度 | 15μm以内 | |
运动的平行度 | 10μm以内 |
马达 | C | F | G | UA | |
标准 | 高转矩 | 高分辨率 | 高速 | ||
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 | AC伺服马达 | ||
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 22位编码器 (4194304P/R) | |
连接器 | 接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(73)(广濑电机(株)) | 马达电缆 JN4FT04SJ1-R (日本航空电子工业(株)) | ||
编码器 1674320-1 (Tyco Electronics Japan(同)) | |||||
传感器 | 限位传感器 | 有 | |||
原点传感器 | 无(传感器选配件时,微型光传感器型号PM-L25(松下元器件 SUNX(株)) | ||||
近原点传感器 | - | ||||
电源电压 | DC5~24V ±10% | ||||
消耗电流 | 45mA以下 (每个传感器15mA以下) | ||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC30V以下 50mA以下 剩余电压2V以下(负载电流50mA时) 剩余电压1V以下(负载电流16mA时) | ||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时为输出晶体管OFF(非导通) |
(单位:mm) | CW方向← | →CCW方向 | |||
坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | CCW限位 | 机械限位 | |
ZCVL□630 | 行程中心 | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 17.5 |
ZCVL□650 | 行程中心 | 27.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 |
ZCVL□675 | 行程中心 | 40 | 37.5 | 37.5 | 40 |
Type5 | 向CCW方向进行检测,执行CCWLS信号的CW侧边检测工序。 |
Type6 | 向CW方向进行检测,执行CWLS信号的CCW侧边检测工序。 |
Type11 | Type5执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边检测工序。 |
Type12 | Type6执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边检测工序。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|