自动滑台 高精度/XY轴直线式/滚珠型
商品
评价
详情
  • 自动滑台 高精度/XY轴直线式/滚珠型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自动滑台 高精度/XY轴直线式/滚珠型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
高刚性、宽度紧凑型,适用于移动量30~75mm
产品概述
此款XY轴直线滚珠导轨型自动滑台的本体采用淬火不锈钢(相当于SUS440C),进行无电解镀镍处理,不仅实现了高刚性,还有很强的防锈性能。限位传感器内置,省空间。移动量30mm~70mm,适用于需要大行程且要求高精度定位的场合。
产品特点
特点1:省空间。限位传感器安装在主体中,不会从滑台侧面露出,省空间。
特点2:高刚性。主体采用淬火不锈钢材质,并采用整体框架结构,实现了高刚性。
特点3:高精度。在主体结构上直接加工导轨槽,实现较高的移动精度和上下面平行度。
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)
重复定位精度直线度
XYCVL相当于SUS440C无电解镀镍30~7598±0.5以内3以内
XYCVLC
附件:SUS内六角螺栓 M4-14 数量8个

■移动量
  表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示。)

■耐负载
  以滑台面中间可施加的最大负载、以最大速度可驱动的数值。

■重复定位精度
  测量仪器: 激光干涉测长仪
  在任意一点重复来自同一方向的定位7次,测量停止位置的偏移,计算该偏移最大差的1/2。
  在行程中间和两端的3点重复该操作,将计算值的最大值定义为重复定位精度。
自动滑台重复定位精度测量示意图
■直线度
  测量仪器: 直线度测量仪或千分表+直尺
  从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在整个行程内测量各定位点的垂直、水平方向的直线偏差,将距离该代表直线的最大差值定义为直线度。
使用方法
滑台马达为C・F・G场合,需要配合DC24V驱动器(MSDR24-MS)、驱动器用电缆(MSDR24-CB)、滑台用电缆(如MSCB4B),以及客户自备的24V电源、上位机(PLC或运动控制卡)使用,其各个产品之间的连接示例如下图所示。
米思米自动滑台接线示意图
*1驱动器MSDR24-MS详细请点击此处
*2驱动器CN2引脚,只需要连接1-4,5-12可以不用连接便可正常使用。
上位机的针脚定义请咨询贵司使用的上位机品牌供货商。
上位机输出电压请设置为5V。超过5V时,需要串联一个电阻R1, 将电流降低到7~20mA以下 ,避免烧毁驱动器。
使用驱动器引脚11和12时,有信号输出。若输出电压超过DC24V,请串联一个电阻,使其电流降低至10mA以下,防止烧毁驱动器。
滑台传感器电源的具体电压规格烦请参考具体滑台商品说明【电气规格】参数。
相关产品
分类1分类2型式(例)数量备注页码
自动滑台本体自动X轴滑台XMSG413-LA5-C-N米思米自动X轴直线滚珠导轨型滑台XMSG系列1自动X轴直线滚珠导轨型滑台P.1713
控制部件驱动器MSDR24-MS米思米自动滑台用驱动器MSDR24-MS1微步控制驱动器
输入电源:DC24V
P.1738
DC24V电源--请客户自备
控制设备
(PLC定位组件/PC+运动控制卡等)
--请客户自备
电缆自动滑台本体⇔驱动器
(一端散线)
MSCB2B米思米自动滑台用电缆MSCB2B1一端散线的2m常规电缆
(*1)
P.1739
驱动器用电缆(线束)MSDR24-CB米思米自动滑台用电缆MSDR24-CB1驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。P.1738
(*1)还可以选择4m、6m的电缆。
上表粉色背景中所需产品需要客户自备。
上表为使用PLC控制时的构成示例之一。其他构成示例请点击此处
相关文件
■自动滑台相关参数介绍请点击此处
■控制器MSDR24-MS的使用说明书请点击此处
■XCVL/XCVLC系列自动滑台电气规格、外形尺寸、针排列、传感器位置介绍请点击此处
注意事项
■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境

■关于滑台的保养
基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
使用案例
  米思米自动滑台是研究开发、光学实验、电子部品等的检查、显微镜下的位置调整等适合亚微米的定位的「高精度定位滑台」和部品组装及搬送用途等用到的「经济型定位滑台」的展开。在阵容丰富的米思米自动滑台中更能找到适合客户规格需求的滑台。其根据运动方向,可分为直线运动、水平Z轴、测角仪、旋转4个运动方向的定位滑台。并且可根据客户自己的需求自由组合使其定位范围更加的广泛。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
 
经济型类似产品
尺寸图
米思米高精度自动X轴直线滚珠导轨型滑台尺寸图
上图为马达C・F时的尺寸图,马达G・UA 时的尺寸图,请依据CAD数据确认。
规格表
「高精度」自动XY轴直线式滚珠型:相关图像型式「高精度」自动XY轴直线式滚珠型:相关图像导程
(mm)
「高精度」自动XY轴直线式滚珠型:相关图像原点
传感器位置
「高精度」自动XY轴直线式滚珠型:相关图像马达「高精度」自动XY轴直线式滚珠型:相关图像电缆LABC机械规格精度规格
TypeNo.无盖板有盖板滑台面
(mm)
移动量
(mm)
自重
(kg)
单方向定位
精度(单轴时)
上下摆动左右摇动
XYCVL
(无盖板)


XYCVLC
(有盖板)
6301N (无传感器)
4(中央左)
C (标准)
F (高转矩)
G (高分辨率)
UA*1 (伺服马达、
放大器组件)
N(无)
电缆另售。
请参阅P.1739
MSCB□选择。

U*1
(伺服马达用)
19820330102560×60302.6
(2.7*2)
5μm
以内
20″
以内
15″
以内
6501218223402025502.8
(2.9*2)
2
675124324852.57.550753.1
(3.3*2)
7μm
以内
2
*1 马达选择UA为放大器,组成一套。电缆仅U可选择,不能选择N(无电缆) *2 ( )内的数值为带盖板时
[ ! ]精度规格为单轴水平设置时的保证值。
[ ! ]电气规格,请参阅P.1699。
材质规格
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)
重复定位精度直线度
XYCVL相当于SUS440C无电解镀镍30~7598±0.5以内3以内
XYCVLC
附件:SUS内六角螺栓 M4-14 数量8个
概述・特性
「高精度」自动XY轴直线式滚珠型:相关图像

■特长:高刚性·宽度紧凑型,适用于移动量30~75mm。
「高精度」自动XY轴直线式滚珠型:相关图像
马达·电缆对应表
马达电缆
C,F,GN
PP
UU
[ ! ]C、F、G用电缆参阅P.1620的MSCB□。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滑台的定义?
滑台是指具有导向、送给、夹紧三项机构的组件产品。
XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
简易调整组件都是都是手动的吗?
是的,没有自动的。
滑台有哪几种导向机构?精度分别是多少?
燕尾槽型:30um,交叉滚子:3-30um,直线式滚珠:1um
滑台有哪几种进给机构?旋钮旋转1转的移动量范围分别是多少?
齿轮齿条:17-20mm,进给丝杠:0.5-4.2mm,千分尺旋钮:0.5mm
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右。
自动滑台的定位精度是多少?购买时包含电机吗?
自动滑台的重复精度最高可以做±0.5um,购买自动滑台的时候都是包含电机的,包括米思米代理的第三方自动滑台。
自动滑台的电机主要有哪几种?
主要以5相步进电机和AC伺服电机为主。
一套自动滑台一般需要配哪些东西?
自动滑台本体、α步进电机或伺服电机、驱动器和电缆。带刹车型的马达自带电缆与驱动器。
手动滑台商品是否可以倒置使用
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 自动滑台 > XY轴自动滑台 > 自动滑台 高精度/XY轴直线式/滚珠型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页