中精度-双头探针 C028系列 IC测试插座用
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
中精度-双头探针 C028系列 IC测试插座用
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
盒装销售安装节距15.7mil系列(0.40mm)
产品概述
经济型产品使用寿命为20万次,且为每包(50支)单位销售,相比现有米思米标准品最多便宜40%。
零件
[ M ]材质
[ S ]表面处理
柱塞
BeCu
镍底层镀金抛光
柱塞筒
磷青铜
镍底层镀金抛光
弹簧
SWP
镀金抛光
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式(
Type·
No.)
-
L
R
RNPA028
-
J1
U
[ ! ]
订购时,请指定盒数。
订购数量1表示购买1盒(50支)。
型式
前端形状
安装节距
(min.)
全行程
(额定行程)
弹簧压力
(额定行程)
容许电流
电阻值
更换参考
使用次数
Type
No.
L(左)
R(右)
RNPC
028
B
B
15.7mil/0.4mm
1.0mm
(0.8mm)
12±3gf
0.5A
180mΩ
10万次
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
滑台/光学零件/检查用零件
>
探针
>
中精度-双头探针 C028系列 IC测试插座用
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741842324460
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741842324460