零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
柱塞 | BeCu | 镍底层镀金抛光 |
柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
弹簧 | SWP | 镀金抛光 |
价格说明
型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许电流 | 电阻值 | 更换参考 使用次数 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RNPC | 026 | B | B | 13.7mil/0.35mm | 0.8mm (0.5mm) | 21±5gf | 0.5A | 180mΩ | 10万次 |
零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
柱塞 | BeCu | 镍底层镀金抛光 |
柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
弹簧 | SWP | 镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|