零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
弹簧 | SUS304 | 镀金抛光 |
价格说明
型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 | 容许电流 | 电阻值 | 更换 参考使用次数 | ||
![]() | ![]() | ![]() L(左) | ![]() R(右) | ||||||
RNPA | 026 | B | U J B | 13.7mil/0.35mm | 1.1mm (0.7mm) | 16±5gf | 0.5A | 180mΩ | 10万次 |
J1 | U J |
零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
弹簧 | SUS304 | 镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|