安装节距11.8mil系列(0.30mm)
产品概述
经济型产品使用寿命为20万次,且为每包(50支)单位销售,相比现有米思米标准品最多便宜40%。
概要
探针是电测试的接触媒介,为高端精密型电子五金元器件。
可用于所有电子电路的导通检查。
产品特点
种类典型用途
●探针 | 可广泛用于印刷电路板、封装电路板、半导体、线路测试、线束测试等。 备有适合不同用途的ICT和PCB2种类型。 ICT适用于行程大、封装了各种集成电路的基板检查。 PCB比ICT用探针便宜,是用于印刷基板单体的检查。 |
●旋转型探针 | 由于柱塞随着行程的变化而旋转,会破坏焊剂和氧化保护膜。 主要用于印刷电路板开路与短路测试。 |
●整体型探针 | 从前端到末端由一根销构成的整体型探针。 可以通入稳定的电流,与行程量无关。 |
●双头探针 | 无需探针座,可在更为狭窄的安装节距内进行安装。 |
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
![(经济型)双头探针 IC测试插座用 盒装销售安装节距11.8mil系列(0.30mm) 尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10302719530/img/a200001.jpg)
■探针前端形状图样选择范例(C-Value系列)
■探针座末端形状图样选择范例(C-Value系列)
使用案例
冲压机(自动或手动) 导通检查用的电路板
![(经济型)双头探针 IC测试插座用 盒装销售安装节距11.8mil系列(0.30mm) 使用案例](//www.misumi.com.cn/linked/item/10302719530/img/a200004.jpg)
注意事项
■使用注意事项
■一般环境条件
· 使用环境温度为10~40度、湿度为30%以下
· 周围环境: 无粉尘、腐蚀性气体、油分等使探针不受污染的环境。
■行程条件
· 请只施加轴向负载,不能施加横向负载。
· 超出规定行程(全行程的2/3)会显著缩短探针的寿命。
· 如果以60次/min(等速)以上的速度移动,可能会缩短探针的寿命。
■电流的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下通入电流。
· 如果在按照规定行程动作的过程中、规定的行程以外或不与对象触头接触(开路)的状态下通入电流,可能会显著缩短探针的寿命。
· 探针因老化等原因,有时可能不能满足产品目录所刊载的容许电流。设计时请确保实际使用时具备足够的余量。
■电压的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下施加电压。
· 请勿在不与对象触头接触(开路)的状态下施加电压。否则,在刚要接触之时会引起放电,导致探针损坏。
· 向探针施加高电压时,请严格遵守电流和电压的施加条件,并注意避免放电现象以及放电时所产生的瞬间巨大电流。
■容许最大电流
· 产品目录所刊载的容许电流为上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,1分钟内连续流过电流的最大值。
■接触电阻
· 产品目录中刊载的电阻值是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,给探针通入10mA的电流,使其与纯银端子接触而测得的代表值。
· 如果通入电流过大,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
· 按规定行程反复动作多次后,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
■更换参考次数
· 产品目录中刊载的更换参考次数是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,电流为10mA时,可正常使用探针的参考次数。
· 因使用环境及条件的不同而导致电阻值升高或弹簧压力下降等时,探针可能会在未满参考次数之前便需更换。请结合实际使用情况及时更换。
■弹簧压力
· 如果探针温度超出80℃,将会导致弹簧压力下降。
· 如果加大电流值,可能会因探针发热而导致弹簧压力下降。
■压入用安装孔尺寸(参考)
· 仅为参考值,会因树脂板的材质及板厚而异。请参考探针座压入部的尺寸进行设计。
使用方法
●探针(探针座)的选型
请根据检查对象工件的安装节距(间距)选择产品。
同时,请一起选择与探针相对应的探针座。
* 探针不同于直接安装于树脂板上的探针座,可方便的拆卸,节省更换探针的时间。
●关于探针(探针座)的使用方法
① 在树脂板(胶木板等)上开孔后插入探针座。(参阅图1)
*开孔尺寸请参考各页上所记载的压入用安装孔尺寸。(参阅图2)
*此时,如果树脂板与探针座之间有间隙,请用粘结剂固定后再使用。
②安装后,接线到探针座。
*焊线时,请注意不要让焊剂流入探针座里。否则可能会导致探针不能动作。
*根据环境的不同,没有焊接或接线空间时,请在压入前进行接线。
③将探针插入探针座。(参阅图1)
*此时,如果用力压下前端(柱塞)部,则可能导致损坏或功能降低。请注意。
*请按照规定行程(全行程的2/3)使用。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
提供了多种探针前端形状的选择
![(经济型)双头探针 IC测试插座用 盒装销售安装节距11.8mil系列(0.30mm) 尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10302719530/img/b200001.jpg)
规格表
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
订购时,请指定盒数。订购数量1表示购买1盒(50支)。
|
|
RNPA | 020 | B | U J B | 11.8mil/0.3mm | 1.1mm (0.6mm) | 12±3gf | 0.5A | 100mΩ | 10万次 |
J1 | U J |
材质规格
|
柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
弹簧 | SUS304 | 镀金抛光 |
双头探针规格一览表
|
RNPA020 | 0.3 | 1.1 (0.6) | 12±3 | 0.5 | 100 | 10 | 1487 |
RNPA026 | 0.35 | 1.1 (0.7) | 16±5 | 0.5 | 180 | 10 | 1488 |
RNPC026 | 0.8 (0.5) | 21±6 | 0.5 | 180 | 10 | 1488 |
RNPA028 | 0.4 | 1.1 (0.7) | 20±6 | 1.0 | 80 | 10 | 1489 |
RNPC028 | 1.0 (0.8) | 12±3 | 0.5 | 180 | 10 | 1489 |
RNPA030 | 1.1 (0.65) | 10±3 | 0.5 | 80 | 10 | 1490 |
RNPC030 | 1.0 (0.8) | 12±3 | 0.5 | 180 | 10 | 1490 |
RNPA035 | 0.45 | 1.3 (0.8) | 22±5 | 0.5 | 200 | 10 | 1491 |
RNPA038 | 0.5 | 1.1 (0.65) | 30±6 | 0.5 | 100 | 10 | 1491 |
RNPA045 | 0.6 | 1.1 (0.65) | 23±7 | 1.0 | 100 | 10 | 1492 |
RNPA051 | 0.65 | 1.1 (0.65) | 22±5 | 1.0 | 80 | 10 | 1492 |
RNPA058 | 0.7 | 1.1 (0.65) | 25±5 | 1.0 | 80 | 10 | 1493 |
RNPA085 | 1 | 1.1 (0.65) | 31±6 | 5.0 | 50 | 10 | 1493 |