聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为1层 | 聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为2层 | 聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为3层 |
适用马达动力参考值:40W | 适用马达动力参考值:40W至200W | 适用马达动力参考值:200W以上 |
■宽度公差 | ■厚度公差 | ■长度公差 | ||||||
宽度(mm) | 公差 | 厚度(mm) | 公差 | 接头部公差 | 长度(mm) | 公差 | ||
~400 | ±2 | ~1.0 | ±0.1 | ±0.3 | ~2000 | ±10 | ||
401~500 | ±3 | 1.1~1.5 | ±0.2 | 2001~7000 | ±20 | |||
1.6~2.0 | 7001~10000 | ±3% | ||||||
2.1~5.5 | ±0.4 | 10001~ | ±3% |
Type | 种类编号 | 颜色 | 层数 | 表面形状 | 材质 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 容许张力 N/mm | 最小滑轮直径 φmm | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||
HBLTDSG | ① | 绿色 | 1 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | -30~80 |
HBLTDSW | ② | 白色 | 1 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | -30~80 |
HBLTDS | ③ | 绿色 | 2 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30~80 |
HBLTGSDSN | ④ | 绿色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | -30~100 |
HBLBDSN | ⑤ | 天蓝色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30~100 |
HBLYGDSN | ⑥ | 黄绿色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | -30~100 |
HBLTGCDSN | ⑦ | 绿色 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 8 | 50 | -10~80 |
HBLTWCDSN | ⑧ | 白色 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 8 | 50 | -10~80 |
HBLGDST | ⑨ | 绿色 | 3 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 5 | 5.7 | 18 | 120 | -10~80 |
HBLWDST | ⑩ | 白色 | 3 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 5 | 5.7 | 18 | 120 | -10~80 |
HBTDSTN | ⑪ | 绿色 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 8 | 100 | -10~80 |
可在小带轮直径,刀口端部使用 | 即使粘性高的传送物也不易附着 | 生肉等清洗或杀菌要求严格的应用中任然保持长寿命 |
分拣线的滑动输送带 | 箱子或袋子的倾斜输送 | 用多条平皮带输送胶合板等大型物件 |
智能手机 | 食品 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 液晶 | ||
聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | 平皮带 包装物传送用 电子零件传送用 | 输送机 带防跑偏肋平皮带单列中间驱动 φ30 | ||
代表型号:MBT5-150 | 代表型号:DHBLT50-4.23 | 代表型号:CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A | ||
推荐理由:规格丰富、品质优异 | 推荐理由:可用于防静电电子零件传送 | 推荐理由:带防跑偏肋机型有效防止跑偏 |
型式 | 周长L(m) | |
Type | 皮带宽度W | 指定 单位0.01m |
指定 单位10mm | ||
HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS HBLTGSDSN HBLBDSN HBLYGDSN HBLTGCDSN HBLTWCDSN HBLGDST HBLWDST HBTDSTN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥W×4) |
100~190 | ||
200~290 | ||
300~400 | ||
410~500 |
Type | 种类编号 | 颜色 | 层数 | 表面形状 | 材质 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 容许张力 N/mm | 最小滑轮直径 φmm | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||
HBLTDSG | ① | 绿色 | 1 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | -30~80 |
HBLTDSW | ② | 白色 | 1 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | -30~80 |
HBLTDS | ③ | 绿色 | 2 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30~80 |
HBLTGSDSN | ④ | 绿色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | -30~100 |
HBLBDSN | ⑤ | 天蓝色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30~100 |
HBLYGDSN | ⑥ | 黄绿色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | -30~100 |
HBLTGCDSN | ⑦ | 绿色 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 8 | 50 | -10~80 |
HBLTWCDSN | ⑧ | 白色 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 8 | 50 | -10~80 |
HBLGDST | ⑨ | 绿色 | 3 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 5 | 5.7 | 18 | 120 | -10~80 |
HBLWDST | ⑩ | 白色 | 3 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 5 | 5.7 | 18 | 120 | -10~80 |
HBTDSTN | ⑪ | 绿色 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 8 | 100 | -10~80 |
Type | 食品卫生性 | 抗菌· 防霉性 | 防止 破边绽线 | 耐水· 耐湿热性 | 防止 热收缩 | 表面 清洁性 | 防止 嵌入收缩 | 耐次氯酸钠 | 非附着性 | 耐油性 |
HBLTDSG | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTDSW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTDS | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTGSDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLYGDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTGCDSN | ○*1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLTWCDSN | ○*1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLGDST | ○*1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLWDST | ○*1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBTDSTN | ○*1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
*1:不适用于油及脂肪性食品的不包装传送。
◎:优异 ○:可适用 △:可能受侵蚀 -:不适用
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|