聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为1层 | 聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为2层 | 聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为3层 |
适用马达动力参考值:40W | 适用马达动力参考值:40W至200W | 适用马达动力参考值:200W以上 |
宽度(mm) | 公差 |
~100 | ±2 |
101~400 | ±2 |
401~500 | ±3 |
厚度(mm) | 公差 | 接头部公差 |
~1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
1.1~1.5 | ±0.2 | |
1.6~2.0 | ||
2.1~5.5 | ±0.4 |
长度(mm) | 公差 |
~2000 | ±10 |
2001~7000 | ±20 |
7001~10000 | ±3% |
10001~ | ±3% |
Type | 颜色 | 层数 | 表面形状 | 材质 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 容许张力 N/mm | 最小滑轮直径 φmm | 支棱 | 连续使用温度℃ | ||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||
FBLG | 绿色 | 1 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | - 5~60 |
FBLW | 白色 | 1 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | - 5~60 |
FBLGN | 绿色 | 2 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 2 | 1.5 | 5 | 30 | × | - 5~60 |
FBLWN | 白色 | 2 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 2 | 1.5 | 5 | 30 | × | - 5~60 |
DHBLT | 黑色 | 1 | 平面 | 导电性聚氨酯 | 聚酯 | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10~80 |
DHBLTS | 黑色 | 1 | 平面 | 导电性聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -10~80 |
DHBLGN | 黑色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30~80 |
可在小带轮直径,刀口端部使用 | 即使粘性高的传送物也不易附着 | 生肉等清洗或杀菌要求严格的应用中任然保持长寿命 |
分拣线的滑动输送带 | 箱子或袋子的倾斜输送 | 用多条平皮带输送胶合板等大型物件 |
智能手机 | 食品 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 液晶 | ||
皮带宽度 (mm) | 最小滑轮直径(φmm) | ||
HBLT·HBLTWH SHBLTG·SHBLT DHBLT·FHBLT OHBLT·NSHBLT | LHBLT LHBLTWH | HHBLT | |
小于100 | 25 | 30 | 75 |
100~190 | 50 | 55 | 75 |
200~400 | 50 | 55 | 100 |
410~500 | 75 | 80 | 100 |
皮带周长 (m) | 最小滑轮直径(φmm) | ||
HBLT·HBLTWH SHBLTG·SHBLT DHBLT·FHBLT OHBLT·NSHBLT | LHBLT LHBLTWH | HHBLT | |
小于1.00 | 25 | 30 | 75 |
1.00~ 1.99 | 50 | 55 | 75 |
2.00~ 4.00 | 50 | 55 | 100 |
4.01~ 7.00 | 75 | 80 | 100 |
7.01~10.00 | 100 | 105 | 125 |
10.01~20.00 | 100 | 105 | 150 |
表面形状 | 搬运物体形状 | |||||||
散状物体 | 箱 | 袋 | ||||||
粉状物 | 粒状物 | 固形 | 纸板箱 | 纸 | 塑料袋 | |||
不规则 | 圆 | 空 | 5kg | |||||
平面 | 15 | 10 | - | 5 | 10(20) | 15(25) | 15(25) | 15(15) |
帆布面 | 15 | 10 | - | 5 | 10(10) | 10(10) | 10(10) | 10(10) |
纹理(细) | 20 | 15 | - | 5 | 25(35) | 30(35) | 25(35) | 25(35) |
纹理(粗) | 25 | 15 | 5 | 5 | 30(35) | 30(40) | 30(35) | 30(30) |
深槽 | 30* | 15 | 10 | 5 | 30(40) | 30(40) | 25(40) | 25(45) |
浅槽 | 30* | 15 | 5 | 5 | 30(40) | 30(40) | 30(35) | 25(25) |
竖槽 | 20* | 15 | - | 5 | 25(40) | 25(40) | 25(40) | 20(35) |
粗糙面 | 30* | 15 | 10 | 5 | 35(40) | 35(40) | 30(40) | 30(30) |
金刚石 | 20 | 15 | - | 5 | 10(20) | 15(25) | 15(25) | 10(15) |
人字形 | 30* | 15 | 10 | 5 | 40(50) | 40(50) | 30(40) | 30(30) |
编织篮式 | 20 | 15 | - | 5 | 25(40) | 25(40) | 25(40) | 20(35) |
聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 平皮带 普通用 | ||
代表型号:MBT5-150 | 代表型号:HBLTDS350-4.5 | 代表型号:HBLT350-4.23 | ||
推荐理由:规格丰富、品质优异 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:传送用途,规格种类丰富 |
型式 | 周长L(m) 指定单位0.01m | 型式 | 周长L(m) 指定单位0.01m | |||
Type | 皮带宽度W(mm) | Type | 皮带宽度W(mm) | |||
DHBLT | 5 | 0.50~ 3.00 | FBLG FBLW FBLGN FBLWN DHBLT DHBLTS DHBLGN | 230 | 0.80~20.00 | |
FBLG FBLW FBLGN FBLWN DHBLT DHBLTS DHBLGN | 10 | 0.50~20.00 | 240 | |||
15 | 250 | |||||
20 | 260 | |||||
25 | 0.80~20.00 | 270 | ||||
30 | 280 | |||||
35 | 290 | |||||
40 | 300 | |||||
50 | 310 | |||||
60 | 320 | |||||
70 | 330 | |||||
75 | 340 | |||||
80 | 350 | |||||
90 | 360 | |||||
100 | 370 | |||||
110 | 380 | |||||
120 | 390 | |||||
125 | 400 | |||||
130 | 410 | |||||
140 | 420 | |||||
150 | 430 | |||||
160 | 440 | |||||
170 | 450 | |||||
180 | 460 | |||||
190 | 470 | |||||
200 | 480 | |||||
210 | 490 | |||||
220 | 500 |
DHBLT以外的型号,选型时,需满足L≥W×4。
Type | 颜色 | 层数 | 表面形状 | 材质 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 容许张力 N/mm | 最小滑轮直径 φmm | 支棱 | 连续使用温度℃ | ||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||
FBLG | 绿色 | 1 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | - 5~60 |
FBLW | 白色 | 1 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | - 5~60 |
FBLGN | 绿色 | 2 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 2 | 1.5 | 5 | 30 | × | - 5~60 |
FBLWN | 白色 | 2 | 平面 | 起绒皮革式无纺布 | 聚酯帆布 | - | - | 2 | 1.5 | 5 | 30 | × | - 5~60 |
DHBLT | 黑色 | 1 | 平面 | 导电性聚氨酯 | 聚酯 | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10~80 |
DHBLTS | 黑色 | 1 | 平面 | 导电性聚氨酯 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -10~80 |
DHBLGN | 黑色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30~80 |
*1:( )内的数值是容许张力5N/mm时的数值。
皮带的永久拉伸率相对于全长为最大1%(参考值)。
发货时,已对带状皮带进行了接头加工。
设内径为周长。
请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
DHBLT的连接部分会变厚0.3mm左右。
FBLG、FBLW、FBLGN、FBLWN可指定周长从0.7~。
Type | 食品卫生性 | 抗菌、防霉性 | 防止破边绽线 | 耐水·耐湿热性 | 防止热收缩 | 表面清洁性 | 防止嵌入收缩 | 耐次氯酸钠 | 非附着性 | 耐油性 |
FBLG | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLW | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLGN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
DHBLT | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
DHBLTS | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
DHBLGN | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
◎:优异 ○:可适用 △:可能受侵蚀 -:不适用
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|