宽度(mm) | 公差 |
~100 | ±2 |
101~400 | ±2 |
401~500 | ±3 |
厚度(mm) | 公差 | 接头部公差 |
~1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
1.1~1.5 | ±0.2 | |
1.6~2.0 | ||
2.1~5.5 | ±0.4 |
长度(mm) | 公差 |
~2000 | ±10 |
2001~7000 | ±20 |
7001~10000 | ±3% |
10001~ | ±3% |
Type | 颜色 | 层数 | 表面 形状 | 材质 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 容许张力 N/mm | 最小滑轮直径 φmm | 支棱 | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||
FHBLT | 白色 | 1 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 20 | R3 | -10~80 |
KBLW | 白色 | 1 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 |
KBLT | 天蓝色 | 1 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 |
KBLWSN | 白色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)※1 | (R3)※1 | -30~100 |
KBLWDN | 白色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | - | -30~100 |
KBLWT | 白色 | 3 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 12 | 100 | - | -30~100 |
PHBLB | 天蓝色 | 1 | 金刚石 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 4 | 20 | - | -30~100 |
PHBLBN | 天蓝色 | 2 | 金刚石 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | - | -30~100 |
PHBLWN | 白色 | 2 | 金刚石 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | - | -30~100 |
智能手机 | 食品 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 液晶 | ||
皮带宽度 (mm) | 最小滑轮直径(φmm) | ||
HBLT·HBLTWH SHBLTG·SHBLT DHBLT·FHBLT OHBLT·NSHBLT | LHBLT LHBLTWH | HHBLT | |
小于100 | 25 | 30 | 75 |
100~190 | 50 | 55 | 75 |
200~400 | 50 | 55 | 100 |
410~500 | 75 | 80 | 100 |
皮带周长 (m) | 最小滑轮直径(φmm) | ||
HBLT·HBLTWH SHBLTG·SHBLT DHBLT·FHBLT OHBLT·NSHBLT | LHBLT LHBLTWH | HHBLT | |
小于1.00 | 25 | 30 | 75 |
1.00~ 1.99 | 50 | 55 | 75 |
2.00~ 4.00 | 50 | 55 | 100 |
4.01~ 7.00 | 75 | 80 | 100 |
7.01~10.00 | 100 | 105 | 125 |
10.01~20.00 | 100 | 105 | 150 |
搬运物体形状 | 散状物体 | 箱 | 袋 | |||||
表面形状 | 粉状物 | 粒状物 | 固形 | 纸板箱 | 纸 | 塑料袋 | ||
不规则 | 圆 | 空 | 5kg | |||||
平面 | 15 | 10 | - | 5 | 10(20) | 15(25) | 15(25) | 15(15) |
帆布面 | 15 | 10 | - | 5 | 10(10) | 10(10) | 10(10) | 10(10) |
纹理(细) | 20 | 15 | - | 5 | 25(35) | 30(35) | 25(35) | 25(35) |
纹理(粗) | 25 | 15 | 5 | 5 | 30(35) | 30(40) | 30(35) | 30(30) |
深槽 | 30* | 15 | 10 | 5 | 30(40) | 30(40) | 25(40) | 25(45) |
浅槽 | 30* | 15 | 5 | 5 | 30(40) | 30(40) | 30(35) | 25(25) |
竖槽 | 20* | 15 | - | 5 | 25(40) | 25(40) | 25(40) | 20(35) |
粗糙面 | 30* | 15 | 10 | 5 | 35(40) | 35(40) | 30(40) | 30(30) |
金刚石 | 20 | 15 | - | 5 | 10(20) | 15(25) | 15(25) | 10(15) |
人字形 | 30* | 15 | 10 | 5 | 40(50) | 40(50) | 30(40) | 30(30) |
编织篮式 | 20 | 15 | - | 5 | 25(40) | 25(40) | 25(40) | 20(35) |
聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 输送机 带防跑偏肋平皮带单列中间驱动 φ30 | ||
代表型号: MBT5-150 | 代表型号: HBLTDS350-4.5 | 代表型号: CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A | ||
推荐理由: 规格丰富、品质优异 | 推荐理由: 带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由: 带防跑偏肋机型有效防止跑偏 |
型式 | 周长L(m) | |
Type | 皮带宽度 W(mm) | 指定 单位0.01m |
FHBLT KBLW KBLT KBLWSN KBLWDN KBLWT PHBLB PHBLBN PHBLWN | 10 | 0.50~20.00 |
15 | ||
20 | ||
25 | 0.80~20.00 | |
30 | ||
35 | ||
40 | ||
50 | ||
60 | ||
70 | ||
75 | ||
80 | ||
90 | ||
100 | ||
110 | ||
120 | ||
125 | ||
130 | ||
140 |
型式 | 周长L(m) | |
Type | 皮带宽度 W(mm) | 指定 单位0.01m |
FHBLT KBLW KBLT KBLWSN KBLWDN KBLWT PHBLB PHBLBN PHBLWN | 150 | 0.80~20.00 |
160 | ||
170 | ||
180 | ||
190 | ||
200 | ||
210 | ||
220 | ||
230 | ||
240 | ||
250 | ||
260 | ||
270 | ||
280 | ||
290 | ||
300 | ||
310 | ||
320 | ||
330 |
型式 | 周长L(m) | |
Type | 皮带宽度 W(mm) | 指定 单位0.01m |
FHBLT KBLW KBLT KBLWSN KBLWDN KBLWT PHBLB PHBLBN PHBLWN | 340 | 0.80~20.00 |
350 | ||
360 | ||
370 | ||
380 | ||
390 | ||
400 | ||
410 | ||
420 | ||
430 | ||
440 | ||
450 | ||
460 | ||
470 | ||
480 | ||
490 | ||
500 |
Type | 食品卫生性 | 抗菌、防霉性 | 防止破边绽线 | 耐水·耐湿热性 | 防止热收缩 | 表面清洁性 | 防止嵌入收缩 | 耐次氯酸钠 | 非附着性 | 耐油性 |
FHBLT | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
KBLW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
KBLT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
KBLWSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
KBLWDN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
KBLWT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
PHBLB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
PHBLBN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
PHBLWN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
宽度(mm) | 公差 |
~100 | ±2 |
101~400 | ±2 |
401~500 | ±3 |
厚度(mm) | 公差 | 接头部公差 |
~1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
1.1~1.5 | ±0.2 | |
1.6~2.0 | ||
2.1~5.5 | ±0.4 |
长度(mm) | 公差 |
~2000 | ±10 |
2001~7000 | ±20 |
7001~10000 | ±3% |
10001~ | ±3% |
Type | 颜色 | 层数 | 表面 形状 | 材质 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 容许张力 N/mm | 最小滑轮直径 φmm | 支棱 | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||
FHBLT | 白色 | 1 | 平面 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 20 | R3 | -10~80 |
KBLW | 白色 | 1 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 |
KBLT | 天蓝色 | 1 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 |
KBLWSN | 白色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)※1 | (R3)※1 | -30~100 |
KBLWDN | 白色 | 2 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | - | -30~100 |
KBLWT | 白色 | 3 | 平面 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 12 | 100 | - | -30~100 |
PHBLB | 天蓝色 | 1 | 金刚石 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 4 | 20 | - | -30~100 |
PHBLBN | 天蓝色 | 2 | 金刚石 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | - | -30~100 |
PHBLWN | 白色 | 2 | 金刚石 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | - | -30~100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|