输送机用L型安装金属件 导向安装金属件/标准型
商品
评价
详情
  • 输送机用L型安装金属件 导向安装金属件/标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

输送机用L型安装金属件 导向安装金属件/标准型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
 
小型输送机 导向安装金属件 标准型:相关图像
 
[ M ]材质SUS304
小型输送机 导向安装金属件 标准型:相关图像
 
尺寸图
小型输送机 导向安装金属件 标准型:相关图像
[ M ]材质:SUS304
规格表
型式W
TypeNo.
CGK
(W=50、60)
5550
7060
80
CGKL
(W=100)
55100
70
80
追加工
小型输送机 导向安装金属件 标准型:相关图像

使用例

小型输送机 导向安装金属件 标准型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 输送机用配件 > 导向用配件 > 输送机用L型安装金属件 导向安装金属件/标准型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页