经济型 联轴器 爪形 夹持型
商品
评价
详情
  • 经济型 联轴器 爪形 夹持型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 联轴器 爪形 夹持型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
本系列产品将于2024年3月31日之前逐步退出市场,代替品为:E-LMPJC系列

产品概述
材质和生产均为中国国内,所以比现有米思米同类商品最多便宜31%

爪型联轴器,又称梅花联轴器,是由2个联轴部金属爪盘和1个弹性体树脂调整环组成。
树脂调整环可缓和启停时的惯性负载冲击。便于拆装。
适用马达类型:推荐用于步进马达和通用马达。

■米思米经济型与米思米标准品的区别(同规格膜片型为例)
爪型联轴器产品概述
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

■扭转刚性
・测试基准:GB/T10128-2007
・联轴器一侧紧贴驱动轴,另一侧紧贴不旋转的被动轴,利用单位平面角表示从性能扭矩的10%到100%的直线连接部分
・米思米采用A7075硬铝,材料硬度是市场上的普通A6061铝1.6倍以上,产品刚性比市场高2倍以上,马达的响应更佳
爪型联轴器产品概述
・静态扭转刚性:联轴器对扭转作用时的刚性大小,刚性越大产品的应答性越高
产品特点
爪型联轴器特点如下:
结构简单、无需润滑、方便维修、便于检查、免维护,可连续长期运行。
聚氨酯弹性件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠。
具有良好的减振、缓冲和电气绝缘性能。具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。

■动态扭矩疲劳测试
・在最大偏角状态下加载性能扭矩,确认其耐久性
・米思米经济型核心部件使用日本不锈钢膜片、组装螺丝,通过严格的内部组装管理,做到每个部件精确组合,大大提高了产品寿命

■试验条件
・负载扭矩:容许扭矩
・偏心:最大偏心
・偏角:最大偏心角
・测试周期:每15分钟正反转(共1000万转)

■测试结果
爪型联轴器产品概述
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
爪型联轴器尺寸图

 ■标准孔
D调整环
(颜色选择)
d1、d2选择(但d1≤d2)LBCFG紧固螺栓
M紧固扭矩(N·m)
14BL(蓝色)
WH(白色)
RD(红色)
45         227613.54M20.5
20 566.3578     3010856.5M2.51
30    781012   3511101.55.510M42.5
40      101214151666251228.514M54
 
■键槽孔
D调整环
(颜色选择)
d1、d2选择(但d1≤d2)LBCFG紧固螺栓
M紧固扭矩(N·m)
30BL(蓝色)
WH(白色)
RD(红色)
1012   3511101.55.510M42.5
40101214151666251228.514M54
 
(经济型)爪形联轴器夹持型 尺寸图
零件 材质 表面处理 附件
铝合金阳极氧化处理内六角螺栓
调整环聚氨酯
规格概述
概述・特性
选择颜色硬度肖氏A
BL蓝色80
WH白色92
RD红色98
注意事项
■校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。
使用案例
联轴器使用范例1) 马达×齿轮箱联轴器使用范例2) 马达×滚珠丝杠
联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠
 
联轴器使用范例3) 马达×编码器联轴器使用范例4) 马达×测量试验机
联轴器使用范例3:马达×编码器联轴器使用范例4:马达×测量试验机
使用方法
■安装方法
STEP1插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。
STEP2使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。
STEP3简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。
简易偏心确认  简易偏角确认

STEP4安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。
相关产品
尺寸图
爪型联轴器尺寸图

(经济型)爪形联轴器夹持型 尺寸图
规格表
轴孔形状D调整环
(颜色选择)
d1、d2选择(但d1≤d2)LBCFG紧固螺栓
M紧固扭矩(N·m)
标准孔14BL(蓝色)
WH(白色)
RD(红色)
45         227613.54M20.5
20 566.3578     3010856.5M2.51
30    781012   3511101.55.510M42.5
40      101214151666251228.514M54
键槽孔30BL(蓝色)
WH(白色)
RD(红色)
      1012   3511101.55.510M42.5
40      101214151666251228.514M54
材质规格
零件 材质 表面处理 附件
铝合金阳极氧化处理内六角螺栓
调整环聚氨酯
关于此商品的常见问题 (FAQ)
爪型联轴器有什么特点?
爪型联轴器可吸收振动,补偿径向和角向偏差,免维护、抗油及电气绝缘。
爪型联轴器使用与哪些场合?
爪型联轴器适用马达类型:推荐用于步进马达和通用马达。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
什么是联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 经济型 联轴器 爪形 夹持型