经济型 联轴器 十字形 顶丝型
商品
评价
详情
  • 经济型 联轴器 十字形 顶丝型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 联轴器 十字形 顶丝型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
本系列产品将于2024年3月31日之前逐步退出市场,代替品为:E-LMPO系列
产品概述
因为最高转速较低,材质和生产均为中国国内,所以比现有米思米同类商品最多便宜34%
经济型十字型联轴器将于2021年9月1日起,中间树脂调整块变更为黄色。如有问题请联系我司。

概要
■特长:品质、性能与以往产品相同,实现低价供货。可替换CPOC和CPO。
产品特点
品质、性能与以往产品相同,实现低价供货。可替换CPOC和CPO。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
因为最高转速较低,材质和生产均为中国国内,所以比现有米思米同类商品最多便宜34%

【经济型】十字形联轴器 :相关图像

【经济型】十字形联轴器 :相关图像
 
材质 表面处理 附件
主体调整环锁紧螺栓止动螺丝主体锁紧螺丝止动螺丝
铝合金聚缩醛SCM435阳极氧化处理四氧化三铁保护膜止动螺丝
使用温度:-20℃~80℃
为获得较大容许偏角,此产品为米思米独有设计,详细请见调整环GCOCS突起部形状。
规格表
Dd1、d2 选择(但d1≤d2)d3LtFA止动螺丝·锁紧螺栓
M紧固扭矩
(N·m)
1634566.35     718743.5M30.7
20 4566.358    923954.5M41.7
25  566.35810   11281165.5M54
32     810 121414.5331376.5M67
d1、d2带*号的无键槽孔规格产品。

■特性值
D容许扭矩
(N·m)
容许偏角
(°)
容许偏心
(mm)
最高转速
(r/pm)
惯性矩
(kg·m3)
重量
(g)
160.731.0100002.2×1076
201.21.56.9×10713
252.02.02.1×10623
324.52.56.5×10645
惯性力距、重量为最大轴径时的值。
使用案例
概述·特性
(经济型)十字形联轴器 夹持型使用案例
注意事项
■使用注意事项
(经济型)十字形联轴器 夹持型注意事项
使用方法
●联轴器的使用方法
(经济型)十字形联轴器 夹持型使用方法
尺寸图
(单位:mm)
因为最高转速较低,材质和生产均为中国国内,所以比现有米思米同类商品最多便宜34%

【经济型】十字形联轴器 :相关图像

【经济型】十字形联轴器 :相关图像
规格表
Dd1、d2 选择(但d1≤d2)d3LtFA止动螺丝·锁紧螺栓
M紧固扭矩
(N·m)
1634566.35     718743.5M30.7
20 4566.358    923954.5M41.7
25  566.35810   11281165.5M54
32     810 121414.5331376.5M67
d1、d2带*号的无键槽孔规格产品。
■特性值
D容许扭矩
(N·m)
容许偏角
(°)
容许偏心
(mm)
最高转速
(r/pm)
惯性矩
(kg·m3)
重量
(g)
160.731.0100002.2×1076
201.21.56.9×10713
252.02.02.1×10623
324.52.56.5×10645
惯性力距、重量为最大轴径时的值。
材质规格
材质 表面处理 附件
主体调整环锁紧螺栓止动螺丝主体锁紧螺丝止动螺丝
铝合金聚缩醛SCM435阳极氧化处理四氧化三铁保护膜止动螺丝
使用温度:-20℃~80℃
为获得较大容许偏角,此产品为米思米独有设计,详细请见调整环GCOCS突起部形状。

概述・特性

 

 

■特长:品质、性能与以往产品相同,实现低价供货。可替换CPOC和CPO。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何谓联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
米思米的联轴器有哪些种类?
有膜片型、沟槽式、十字形、爪形、波纹管型、刚性型、万向接头型。
如何根据马达选择联轴器?
伺服马达推荐膜片型,步进马达推荐沟槽式,通用马达推荐十字形。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
偏角非常大的情况下该使用哪种联轴器?
请选择允许偏角30°的万向接头。此外,无法定期涂抹润滑脂时,请使用橡胶套,填充润滑脂并使用。
膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好?
双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,使用时需要特别注意定心。
安装时将轴插入联轴器多少才合适?
请选择产品目录中记载的主体(联轴部)的长度。若插入量过短,可能导致轴的滑移和夹紧部损坏;若插入量过长,会因联轴器内部的轴干涉导致损坏。
为什么说必须在联轴器的周围安装保护罩?
由于处于高速旋转状态,误接触可能导致受伤或卷入手套、毛巾等。此外,由于某些原因,还可能导致零件损坏或碎屑飞散。因此,请务必安装安全保护罩。
无匹配的轴孔径时该怎么办?
请选择可变更键槽宽度或可进行键槽加工的产品。MISUMI产品分为MCSLCWK系列(膜片型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。
沟槽间隙宽度有差异,是不良产品吗?
由于差异在尺寸公差范围以内,所以是没有问题的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 经济型 联轴器 十字形 顶丝型