经济型 联轴器 双膜片 高挠性
商品
评价
详情
  • 经济型 联轴器 双膜片 高挠性
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 联轴器 双膜片 高挠性

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
本系列产品将于2024年3月31日之前逐步退出市场。代替品为:E-LMCPW系列/E-LMCPSW系列

产品概述
膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄板)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成。
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。
其特点为结构较紧凑,零背隙,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,耐酸、耐碱防腐蚀。
适用马达类型:推荐用于伺服马达,步进马达和通用马达。

■米思米经济型与米思米标准品的区别(同规格膜片型为例)
米思米经济型与米思米标准品的区别
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

■扭转刚性
・测试基准:GB/T10128-2007
・联轴器一侧紧贴驱动轴,另一侧紧贴不旋转的被动轴,利用单位平面角表示从性能扭矩的10%到100%的直线连接部分
・米思米采用A7075硬铝,材料硬度是市场上的普通A6061铝1.6倍以上,产品刚性比市场高2倍以上,马达的响应更佳
扭转刚性
・静态扭转刚性:联轴器对扭转作用时的刚性大小,刚性越大产品的应答性越高
产品特点
■膜片联轴器的主要特性
1、补偿两轴线不对中的能力强,与齿式联轴器相比角位移可大一倍,径向位移时反力小,挠性大,允许有一定的轴向、径向和角向位移。
2、具有明显的减震作用,无噪声,无磨损。
3、能在有冲击、振动条件下安全运行。
4、传动效率高,可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆(指带中间轴型式),不需润滑。
6、能准确传递转速,运转无转差,可用于精密机械的传动

■动态扭矩疲劳测试
・在最大偏角状态下加载性能扭矩,确认其耐久性
・米思米经济型核心部件使用日本不锈钢膜片、组装螺丝,通过严格的内部组装管理,做到每个部件精确组合,大大提高了产品寿命

■试验条件
・负载扭矩:容许扭矩
・偏心:最大偏心
・偏角:最大偏心角
・测试周期:每15分钟正反转(共1000万转)

■测试结果
动态扭矩疲劳测试
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
柔软性优良的通用型。在适合伺服马达的MISUMI膜片式联轴器中、价格最低。
因为容许扭矩低,材质和生产均为中国国内,所以比现有米思米同类商品最多便宜32%
膜片联轴器尺寸图
膜片联轴器尺寸图
 
类型 材质 表面处理 附件
主体膜片锁紧螺栓止动螺丝主体锁紧螺栓止动螺丝
铝合金不锈钢SCM435阳极氧化处理四氧化三铁保护膜锁紧螺栓
止动螺丝
规格概述
规格表
 
Dd1、d2选择(但d1≤d2)d3LRF1F2A锁紧螺栓止动螺丝
M紧固扭矩M紧固扭矩
(N·m)(N·m)
204566.358       8.528.8113.55.56.4M2.51.0M30.7
26 566.3581011     11.534.111.93.55.59
29 566.35810111214   14.534.311.93.55.510.5M41.7
33  6 8101112141516 16.5401346.512M31.5
39    8101112141516181949.4164.75814M43.5M54.0
d1、d2带*号的无键槽孔规格产品。

■特性值
D容许扭矩(N·m)容许角度
(°)
容许偏心(mm)静态扭转刚性
(N·m/rad)
最高速度
(r/min)
惯性矩 (kg·m2)容许轴向振幅(mm)补偿系数重量(g)
夹持型止动螺丝型
20120.1550100001.1×10-6±0.2021919
2620.157003.3×10-6±0.203133
2930.1512005.5×10-6±0.304344
3350.215001.1×10-5±0.406065
3980.2533502.7×10-5±0.50113118
静态扭转刚度、惯性矩、重量为最大轴径时的值。
有关选型基准及校准调整,请参阅>>P.837・838。

■轴滑移扭矩(N·m)
轴滑移扭矩小于容许扭矩时,请在轴滑移扭矩以下使用。
Dd1、d2
4566.35810111214151618
201.01.01.01.01.0
261.01.52.02.02.02.0
291.01.52.02.52.53.03.03.0
332.52.53.53.54.05.05.05.0
395.58.08.08.08.08.08.08.0
注意事项
■校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。
使用案例
联轴器使用范例1) 马达×齿轮箱联轴器使用范例2) 马达×滚珠丝杠
联轴器使用范例1:马达×齿轮箱联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠
  
联轴器使用范例3) 马达×编码器联轴器使用范例4) 马达×测量试验机
联轴器使用范例3:马达×编码器联轴器使用范例2马达×测量试验机
使用方法
■安装方法
STEP1插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。
STEP2使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。
STEP3简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。
简易偏心确认  简易偏角确认
STEP4安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。
尺寸图
柔软性优良的通用型。在适合伺服马达的MISUMI膜片式联轴器中、价格最低。
因为容许扭矩低,材质和生产均为中国国内,所以比现有米思米同类商品最多便宜32%
膜片联轴器尺寸图
膜片联轴器尺寸图
规格表
Dd1、d2选择(但d1≤d2)d3LRF1F2A锁紧螺栓止动螺丝
M紧固扭矩M紧固扭矩
(N·m)(N·m)
204566.358       8.528.8113.55.56.4M2.51.0M30.7
26 566.3581011     11.534.111.93.55.59
29 566.35810111214   14.534.311.93.55.510.5M41.7
33  6 8101112141516 16.5401346.512M31.5
39    8101112141516181949.4164.75814M43.5M54.0
d1、d2带*号的无键槽孔规格产品。

■特性值
D容许扭矩(N·m)容许角度
(°)
容许偏心(mm)静态扭转刚性
(N·m/rad)
最高速度
(r/min)
惯性矩 (kg·m2)容许轴向振幅(mm)补偿系数重量(g)
夹持型止动螺丝型
20120.1550100001.1×10-6±0.2021919
2620.157003.3×10-6±0.203133
2930.1512005.5×10-6±0.304344
3350.215001.1×10-5±0.406065
3980.2533502.7×10-5±0.50113118
静态扭转刚度、惯性矩、重量为最大轴径时的值。
有关选型基准及校准调整,请参阅>>P.837・838。

■轴滑移扭矩(N·m)
轴滑移扭矩小于容许扭矩时,请在轴滑移扭矩以下使用。
Dd1、d2
4566.35810111214151618
201.01.01.01.01.0
261.01.52.02.02.02.0
291.01.52.02.52.53.03.03.0
332.52.53.53.54.05.05.05.0
395.58.08.08.08.08.08.08.0
材质规格
类型 材质 表面处理 附件
主体膜片锁紧螺栓止动螺丝主体锁紧螺栓止动螺丝
铝合金不锈钢SCM435阳极氧化处理四氧化三铁保护膜锁紧螺栓
止动螺丝
关于此商品的常见问题 (FAQ)
膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好?
双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,
使用时需要特别注意定心。
膜片式联轴器使用中发生异响或振动。
使用伺服马达时,在控制系统中将机械共振抑制滤波器的频率设为其固有振动频率,抑制声音和振动。
使用步进马达时,可对使用转速进行微调,或通过衰减效果显著的高阻尼橡胶型联轴器来吸收和抑制振动。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
什么是联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
使用中联轴器破损。
使用时是否在容许轴心偏差以内
同时出现多个轴心偏差时,各自的容许值减小为产品目录中的1/2,敬请注意。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 经济型 联轴器 双膜片 高挠性