Type | 材质 | 附件 | ||||
头部内六角孔(d5~10) | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) | |||||
带密封圈 | 无密封圈 | 带密封圈 | 无密封圈 | 聚氨酯 | 凸轮轴承随动器 | |
CFFRUA | CFFRUU | CFTAH | CFFTH | 肖氏A90 | SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFFRUAS | - | CFTSH | - | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) | |
CFFRUAG | - | CFTGH | - | 肖氏A50 | SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
型式 | D 选择 | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | d2 | ℓ | ℓ1 | H | 容许负载 (N) | 容许转速(rpm) | 重量 (g) | |||
Type | dh7容差 | 肖氏A90 | 肖氏A50 | |||||||||||||
(带密封型) CFFRUA CFFRUAS CFFRUAG (无密封圈) CFFRUU | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | - | - | 7.5 | - | 3 | 68 | 1500 | 250 | 13 |
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 4 | 90 | 1300 | 220 | 22 | |||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 190 | 33 | |||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 110 | 1060 | 170 | 50 | |||||
26 | 118 | 930 | 150 | 66 | ||||||||||||
(带密封型) CFTAH CFTSH CFTGH (无密封圈) CFFTH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 6 | 14 | 6 | 6 | 147 | 830 | 140 | 103 |
32 | 151 | 800 | 130 | 113 | ||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 202 | 740 | 120 | 181 |
价格说明
型式 | D 选择 |
M×螺距 | B | B1 | L | d1 | d2 | ℓ | ℓ1 | H | 容许负载 (N) |
容许转速(rpm) | 重量 (g) |
|||
Type | dh7容差 | 肖氏A90 | 肖氏A50 | |||||||||||||
(带密封型) CFFRUA CFFRUAS CFFRUAG (无密封圈) CFFRUU |
5 | 0 -0.012 |
13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | - | - | 7.5 | - | 3 | 68 | 1500 | 250 | 13 |
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 4 | 90 | 1300 | 220 | 22 | |||||
8 | 0 -0.015 |
19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 190 | 33 | |||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 110 | 1060 | 170 | 50 | |||||
26 | 118 | 930 | 150 | 66 | ||||||||||||
(带密封型) CFTAH CFTSH CFTGH (无密封圈) CFFTH |
12 | 0 -0.018 |
30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 6 | 14 | 6 | 6 | 147 | 830 | 140 | 103 |
32 | 151 | 800 | 130 | 113 | ||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 202 | 740 | 120 | 181 |
Type | 材质 | 附件 | ||||
头部内六角孔(d5~10) | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) | |||||
带密封圈 | 无密封圈 | 带密封圈 | 无密封圈 | 聚氨酯 | 凸轮轴承随动器 | |
CFFRUA | CFFRUU | CFTAH | CFFTH | 肖氏A90 | SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFFRUAS | - | CFTSH | - | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) | |
CFFRUAG | - | CFTGH | - | 肖氏A50 | SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|