Type | [ M ]材质 | [ A ]附件 | ||||
头部内六角孔(d5~10) | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) | |||||
带密封圈 | 无密封圈 | 带密封圈 | 无密封圈 | 聚氨酯 | 凸轮轴承随动器 | |
CFFRRA | CFFRRU | CFRAH | CFRTH | 肖氏A90 | SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFFRRAS | - | CFRSH | CFRTSH | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) |
价格说明
型式 | D 选择 | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | ℓ | ℓ1 | H | 容许负载 (N) | 容许转速(rpm) | 重量 (g) | |||
Type | dh7容差 | 肖氏A90 | 肖氏A50 | ||||||||||||
(带密封型) CFFRRA CFFRRAS (无密封圈) CFFRRU | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | - | 7.5 | - | 3 | 68 | 1500 | 250 | 13 |
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 4 | 90 | 1300 | 220 | 22 | ||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 190 | 33 | ||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 110 | 1060 | 170 | 50 | ||||
26 | 118 | 930 | 150 | 66 | |||||||||||
(带密封型) CFRAH CFRSH (无密封圈) CFRTH CFRTSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 6 | 147 | 830 | 140 | 103 |
32 | 151 | 800 | 130 | 113 | |||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 202 | 740 | 120 | 181 |
Type | [ M ]材质 | [ A ]附件 | ||||
头部内六角孔(d5~10) | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) | |||||
带密封圈 | 无密封圈 | 带密封圈 | 无密封圈 | 聚氨酯 | 凸轮轴承随动器 | |
CFFRRA | CFFRRU | CFRAH | CFRTH | 肖氏A90 | SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFFRRAS | - | CFRSH | CFRTSH | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) |
种类 | 旧型式(d12·16) | 新型式(d12·16) | |
旧标准型 | 旧内六角孔型 | 头部螺纹部内六角孔型 | |
聚氨酯包覆 | CFFRRZ | CFFRRA | CFRAH |
CFFRRZS | CFFRRAS | CFRSH | |
CFFRR | CFFRRU | CFRTH | |
CFFRRS | - | CFRTSH | |
CFFRUZ | CFFRUA | CFTAH | |
CFFRUZS | CFFRUAS | CFTSH | |
- | CFFRUAG | CFTGH | |
CFFRU | CFFRUU | CFFTH |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|