凸轮轴承随动器 树脂包覆型/带扣环型
商品
评价
详情
  • 凸轮轴承随动器 树脂包覆型/带扣环型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸轮轴承随动器 树脂包覆型/带扣环型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
凸轮轴承随动器外圈已压入树脂
树脂包覆型凸轮轴承随动器  带扣环型:相关图像
 
Type[ M ]材质密封圈[ A ]附件
(d8·10)
头部内六角孔
(d12·16)
头部螺纹部内六角孔
树脂凸轮轴承随动器
CFFRUCTCFFUHWMC尼龙SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFRUCTSCFFUSHW相当于SUS440C1个六角螺帽(SUS304)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
树脂包覆型凸轮轴承随动器  带扣环型:相关图像
规格表
型式树脂包覆型凸轮轴承随动器  带扣环型:相关图像D
选择
M×螺距BB1B2B3B4 D1 D2LL1d1d21H容许负载
(N)
容许转速
(rpm)
重量
(g)
树脂包覆型凸轮轴承随动器  带扣环型:相关图像Type树脂包覆型凸轮轴承随动器  带扣环型:相关图像dh7容差公差公差
(头部内六角孔)
CFFRUCT
CFFRUCTS
8 0
-0.015
198×1.25111712113.51.1+0.08
 0
20+0.15
 0
16323544518196035
102210×1.25131813123.5231836395594176053
261.327.2+0.2
 0
637156071
(头部螺纹部内六角孔)
CFFUHW
CFFUSHW
12 0
-0.018
3012×1.5142115144.531.4+0.25
 0
23.540443664991390100
3233.75131320119
163516×1.5182619.5185.51.6+0.10
 0
3728.55256.7586861230187
[ ! ]容许负载为速度=10km/h时的数值。[ ! ]头部内六角孔型无润滑脂补充孔。[ ! ]d12·16已变更为头部和螺纹部带内六角孔的规格。
[ ! ]kgf=N×0.101972
材质规格
Type[ M ]材质密封圈[ A ]附件
(d8·10)
头部内六角孔
(d12·16)
头部螺纹部内六角孔
树脂凸轮轴承随动器
CFFRUCTCFFUHWMC尼龙SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFRUCTSCFFUSHW相当于SUS440C1个六角螺帽(SUS304)

概述・特性

树脂包覆型凸轮轴承随动器  带扣环型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 凸轮轴承随动器/滚子轴承随动器 > 凸轮轴承随动器 树脂包覆型/带扣环型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页