凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆柱型
商品
评价
详情
  • 凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆柱型
  • 凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆柱型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
凸轮轴承随动器外圈已压入树脂
产品概述
树脂材料包覆的凸轮随动器具有一定的弹性,在作为传送滚子使用时,具有弹性的套筒可以在高速旋转中保护与套筒接触的器件,尤其适用于运送一些易于损坏的器件(如半导体,液晶屏器件);并且树脂材料相对于金属来说耐腐蚀,耐磨损的性能都更加优越,在作为导向滚子来代替轴承使用时,树脂材料比金属材料更耐磨损,使用寿命也更长。在配对侧为曲面时,树脂材料的表面与曲面的接触摩擦力更大,从而凸轮随动器能更稳定地相对于曲面做摆动而不产生滑动。例如尼龙和聚氨酯材料,尼龙和聚氨酯材料相对于传统的树脂材料制造的套筒在保留了原本的弹性与耐磨损等优良性质的基础上,在硬度上有很大提升,从而可以在一定程度上代替传统的全金属凸轮随动器来进行更高精度的作业。
凸轮轴承随动器外圈已压入树脂
产品特点
米思米新产品,性能大幅提高
1.米思米嵌入式"Grooving"凸轮随动器技术(专利申请中)。改变以往传统加工方法,解决荷重大、偏荷重、转速高的情况下容易出现树脂外圈脱落的问题。
2.多角度荷重走行模拟的测试结果,比现有同类产品脱胶的性能提高7倍以上。(*米思米测试设备)

测试方法
尼龙包覆型凸轮轴承随动器  内六角孔型产品特点
请尽量使带树脂凸轮轴承随动器的倾斜度为零。

【材质特性】
项目聚氨酯MC尼龙
耐负载性
耐磨性
机械强度
耐热性×
耐化学药品性×
尺寸图
尺寸图

Type密封圈 材质 附件
(d5~10)
螺丝刀槽
(d5~10)
头部内六角孔
(d12·16)
头部螺纹部内六角孔
树脂凸轮轴承随动器
CFFRUCCFFRUCSCFFUHMC尼龙SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFRUCSSCFFUSH相当于SUS440C1个六角螺帽(SUS304)
使用方法
■凸轮轴承随动器的种类
用途防噪音传送用
特长尼龙包覆型聚氨酯包覆型
产品说明尼龙包覆型凸轮轴承随动器  内六角孔型产品概述尼龙包覆型凸轮轴承随动器  内六角孔型产品概述
将树脂压入凸轮轴承随动器的类型。树脂吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。在凸轮轴承随动器上烧结聚氨酯的类型。聚氨酯吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。
使用案例
尼龙包覆型凸轮轴承随动器  内六角孔型使用案例

安装时请勿用锤子直接敲打凸轮轴承的凸缘部,否则会造成旋转不良或者断裂。请用内六角棒扳手固定内六角进行固定,然后用扳手转动螺母拧紧。

螺栓的紧固扭矩
安装凸轮轴承随动器时,请勿超过螺丝的最大紧固扭矩值。否则,螺纹部可能损坏。
dh7最大紧固扭矩 N·m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
24245

尼龙包覆型凸轮轴承随动器  内六角孔型使用案例
注意事项
· 如果凸轮轴承随动器掉落地面,或者用力敲击,则可能导致损坏。
· 施加冲击时,即使外观看不出有损坏,也可能导致功能受损,敬请注意。
· 凸轮轴承随动器适用于径向负载,不太适用于推力负载,因此请避免施加推力负载之类的使用方法。
· 请尽量使带树脂凸轮随动器的倾斜角度为零。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式 D
选择
M×螺距 B B1 L d1 d2 ℓ1 H 容许负载
(N)
容许转速
(rpm)
重量
(g)
Type dh7容差
(螺丝刀槽)
CFFRUC
(头部内六角孔)
CFFRUCS
CFFRUCSS
5 0
-0.012
13 5×0.8 9 10 23 3.1 7.5 3 88 2520 13
6 16 6×1.0 11 12 28 4 9 112 2210 22
8 0
-0.015
19 8×1.25 32 11 4 122 1960 33
10 22 10×1.25 12 13 36 13 5 120 1760 50
26 130 1560 66
(头部螺纹部内六角孔)
CFFUH
CFFUSH
12 0
-0.018
30 12×1.5 14 15 40 3 14 6 6 156 1390 95
32 150 1320 113
16 35 16×1.5 18 19.5 52 18 8 192 1230 181
容许负载为速度=10km/h时的数值。
压入型在高温场所树脂发生膨胀,容易脱落。因此,保管时请避免高温场所。
螺丝刀槽型仅头部设有润滑脂补充孔,头部内六角孔型无润滑脂补充孔。
d12·16已变更为头部和螺纹部带内六角孔的规格。
kgf=N×0.101972
材质规格
Type 密封圈  材质  附件
(d5~10)
螺丝刀槽
(d5~10)
头部内六角孔
(d12·16)
头部螺纹部内六角孔
树脂 凸轮轴承随动器
CFFRUC CFFRUCS CFFUH MC尼龙 SUJ2 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFRUCSS CFFUSH 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 凸轮轴承随动器/滚子轴承随动器 > 凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆柱型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页