凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆弧型
商品
评价
详情
  • 凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆弧型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆弧型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
凸轮轴承随动器外圈已压入树脂
树脂包覆型凸轮轴承随动器 标准型:相关图像
 
Type密封圈[ M ]材质[ A ]附件
(d5~10)
头部内六角孔
(d12·16)
头部螺纹部内六角孔
树脂凸轮轴承随动器
CFFRUDSCFRUHMC尼龙SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFRUDSSCFRUSH相当于SUS440C1个六角螺帽(SUS304)
尺寸图
树脂包覆型凸轮轴承随动器 标准型:相关图像
规格表
型式树脂包覆型凸轮轴承随动器 标准型:相关图像D
选择
M×螺距BB1Ldℓ1H容许负载
(N)
容许转速
(rpm)
重量
(g)
树脂包覆型凸轮轴承随动器 标准型:相关图像Type树脂包覆型凸轮轴承随动器 标准型:相关图像dh7容差
(头部内六角孔)
CFFRUDS
CFFRUDSS
50
-0.012
135×0.8910237.5388252013
6166×1.01112289112221022
80
-0.015
198×1.2532114122196033
102210×1.25121336135120176050
26130156066
(头部螺纹部内六角孔)
CFRUH
CFRUSH
120
-0.018
3012×1.514154031466156139095
321501320113
163516×1.51819.5521881921230181
[ ! ]容许负载为速度=10km/h时的数值。
[ ! ]压入型在高温场所树脂发生膨胀,容易脱落。因此,保管时请避免高温场所。
[ ! ]头部内六角孔型无润滑脂补充孔。
[ ! ]d12·16已变更为头部和螺纹部带内六角孔的规格。
[ ! ]kgf=N×0.101972
材质规格
Type密封圈[ M ]材质[ A ]附件
(d5~10)
头部内六角孔
(d12·16)
头部螺纹部内六角孔
树脂凸轮轴承随动器
CFFRUDSCFRUHMC尼龙SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFRUDSSCFRUSH相当于SUS440C1个六角螺帽(SUS304)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 凸轮轴承随动器/滚子轴承随动器 > 凸轮轴承随动器 树脂包覆型/ 圆弧型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页