轻载、中·低转速、专用于中等精度旋转用途、实现了超低价格。
精度:GB/T 307.1-2005
轴承箱轴承座直径的精度:H7(间隙配合)
使用温度:-25~+60℃如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907 |
①固定座 | [ M ]HP200 |
②轴承 | [ M ]GCR15 |
③橡胶密封圈 | [ M ]丁腈橡胶+SPCC |
④止动螺丝 | [ M ]S45C |
尺寸图
精度:GB/T 307.1-2005
轴承箱轴承座直径的精度:H7(间隙配合)
使用温度:-25~+60℃规格表
|
|
C-PDR | 20 | UCP204 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | 10.2 | 5.3 | M6*1 | 400 | 1280 | 700 |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 11.2 | 6.3 | M6*1 | 400 | 1400 | 800 |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 38.1 | 15.9 | 15.6 | 9.0 | M8*1 | 850 | 1960 | 1300 |
35 | UCP207 | 47.6 | 166 | 126 | 48 | 20 | 17 | 18 | 92 | 42.9 | 17.5 | 20.6 | 12.2 | M8*1 | 850 | 2590 | 1600 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 18 | 100 | 49.2 | 19 | 23.3 | 14.3 | M8*1 | 850 | 2930 | 1900 |
材质规格
|
①固定座 | [ M ]HP200 |
②轴承 | [ M ]GCR15 |
③橡胶密封圈 | [ M ]丁腈橡胶+SPCC |
④止动螺丝 | [ M ]S45C |
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907