不锈钢法兰轴承 中精度/带法兰/深沟滚珠双盖式
商品
评价
详情
  • 不锈钢法兰轴承 中精度/带法兰/深沟滚珠双盖式
  • 不锈钢法兰轴承 中精度/带法兰/深沟滚珠双盖式
  • 不锈钢法兰轴承 中精度/带法兰/深沟滚珠双盖式
  • 不锈钢法兰轴承 中精度/带法兰/深沟滚珠双盖式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢法兰轴承 中精度/带法兰/深沟滚珠双盖式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
深沟球轴承的应用范围非常广。 它们适用于高速和超高速,适应两个方向的径向和轴向载荷,并且几乎不需要维护。
深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型
产品特点
・材质表
材 质 相当于SUS440C
轴承精度 GB 307 PO JIS B 1514 0级
尺寸图
尺寸图1

C-VALUE零件确认的要点①
内径d(mm)米思米品质产品间隙 (μm)C-VALUE零件间隙 (μm)
以上以下最小最大最小最大
仅10213418
1018318623
1824520825
2430520825
 
型式dDBD1Cr
(min.)
C-VALUE零件确认的要点①
基本额定负载
容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Ds
(min.)
R
(max.)
Cr(动)NCor(静)N
C-SFL682ZZ252.36.10.60.0810028850002.70.080.22
C-SFL692ZZ637.50.80.15197557500030.150.48
C-SFL602ZZ73.58.50.923071600003.20.71
C-SFL682AZZ2.562.67.10.80.0812541710003.70.080.36
C-SFL692AZZ73.58.50.90.1523071630003.850.150.68
C-SFL673ZZ362.57.20.60.112441710003.60.080.33
C-SFL683ZZ738.10.823273630003.90.10.53
C-SFL693ZZ849.50.90.15332101600004.20.150.97
C-SFL603ZZ9510.51340106560001.63
C-SFL623ZZ10411.51375123500001.86
C-SFL674ZZ472.58.20.60.115260600004.60.080.35
C-SFL684ZZ9410.313811255300050.11.14
C-SFL694ZZ1112.50.15382127480005.20.151.96
C-SFL604ZZ1213.50.2569193480005.60.22.53
C-SFL624ZZ13515774272400003.53
C-SFL675ZZ582.59.20.60.0813050530000.080.41
C-SFL685ZZ11512.510.15425158450006.20.152.18
C-SFL695ZZ134150.2641241430006.60.22.84
C-SFL605ZZ14516774283400003.85
C-SFL625ZZ16180.31,028375360007.70.35.3
C-SFL676ZZ610311.20.60.1295122450006.60.10.77
C-SFL686ZZ135151.10.156432464000070.153.04
C-SFL696ZZ15171.20.2797293400007.60.24.26
C-SFL606ZZ176190.31,3454683800080.36.61
C-SFL626ZZ19221.51,390496320009.09
C-SFL678ZZ8123.513.60.80.1323153400008.80.11.15
C-SFL688ZZ165181.10.2958398360009.60.24.47
C-SFL698ZZ196221.50.31,33151036000100.38.3
C-SFL608ZZ227251,95977234000  13
C-SFL6700ZZ1015416.50.80.154792441500010.30.152.1
C-SFL6800ZZ1952110.31,02147037000120.36.1
C-SFL6900ZZ226251.51,5097133400013.2 11.1
C-SFL6701ZZ1218419.50.80.25512971300012.40.23.4
C-SFL6901ZZ24626.51.50.31,71782131000140.313.2
C-SFL6702ZZ1521422.50.80.25573261100015.40.23.9
C-SFL6802ZZ245261.10.31,23370128000170.38.3
C-SFL6902ZZ28730.51.52,5701,2652600019.9
C-SFL6903ZZ1730732.51.50.33,2121,79638000190.314
kgf=N×0.101972



尺寸图4
使用案例
电机齿轮装置机床
1电机2齿轮装置3机床
   
食品设备医疗机械半导体
4食品设备5医疗机械6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。
MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。

MISUMI将与注重品质和时间的客户携手共进、为中国制造业的发展贡献我们的智慧和力量。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图1
材 质:相当于SUS440C
轴承精度:GB 307 PO JIS B 1514 0级
规格表
C-VALUE零件确认的要点①
内径d(mm)米思米品质产品间隙 (μm)C-VALUE零件间隙 (μm)
以上以下最小最大最小最大
仅10213418
1018318623
1824520825
2430520825
 
型式dDBD1Cr
(min.)
C-VALUE零件确认的要点①
基本额定负载
容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Ds
(min.)
R
(max.)
Cr(动)NCor(静)N
C-SFL682ZZ252.36.10.60.0810028850002.70.080.22
C-SFL692ZZ637.50.80.15197557500030.150.48
C-SFL602ZZ73.58.50.923071600003.20.71
C-SFL682AZZ2.562.67.10.80.0812541710003.70.080.36
C-SFL692AZZ73.58.50.90.1523071630003.850.150.68
C-SFL673ZZ362.57.20.60.112441710003.60.080.33
C-SFL683ZZ738.10.823273630003.90.10.53
C-SFL693ZZ849.50.90.15332101600004.20.150.97
C-SFL603ZZ9510.51340106560001.63
C-SFL623ZZ10411.51375123500001.86
C-SFL674ZZ472.58.20.60.115260600004.60.080.35
C-SFL684ZZ9410.313811255300050.11.14
C-SFL694ZZ1112.50.15382127480005.20.151.96
C-SFL604ZZ1213.50.2569193480005.60.22.53
C-SFL624ZZ13515774272400003.53
C-SFL675ZZ582.59.20.60.0813050530000.080.41
C-SFL685ZZ11512.510.15425158450006.20.152.18
C-SFL695ZZ134150.2641241430006.60.22.84
C-SFL605ZZ14516774283400003.85
C-SFL625ZZ16180.31,028375360007.70.35.3
C-SFL676ZZ610311.20.60.1295122450006.60.10.77
C-SFL686ZZ135151.10.156432464000070.153.04
C-SFL696ZZ15171.20.2797293400007.60.24.26
C-SFL606ZZ176190.31,3454683800080.36.61
C-SFL626ZZ19221.51,390496320009.09
C-SFL678ZZ8123.513.60.80.1323153400008.80.11.15
C-SFL688ZZ165181.10.2958398360009.60.24.47
C-SFL698ZZ196221.50.31,33151036000100.38.3
C-SFL608ZZ227251,95977234000  13
C-SFL6700ZZ1015416.50.80.154792441500010.30.152.1
C-SFL6800ZZ1952110.31,02147037000120.36.1
C-SFL6900ZZ226251.51,5097133400013.2 11.1
C-SFL6701ZZ1218419.50.80.25512971300012.40.23.4
C-SFL6901ZZ24626.51.50.31,71782131000140.313.2
C-SFL6702ZZ1521422.50.80.25573261100015.40.23.9
C-SFL6802ZZ245261.10.31,23370128000170.38.3
C-SFL6902ZZ28730.51.52,5701,2652600019.9
C-SFL6903ZZ1730732.51.50.33,2121,79638000190.314
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 不锈钢法兰轴承 中精度/带法兰/深沟滚珠双盖式
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页