Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
无扣环型 | 有扣环型 | 有扣环嵌入型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | 扣环 |
C-BGCN | C-BGCA | C-BGCR | SUJ2 | 相当于S45C | 无电解镀镍 | 弹簧钢 |
C-BGCNB | C-BGCAB | C-BGCRB | 四氧化三铁保护膜 |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() 请参考 ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
![]() | 型式(Type·轴承型号) | |
C-BGCA608ZZ |
型式 | d | DH7 | D1g7 | dh | B | T | T1 | W | A | H | M | d1 | H1 | 容许转速 rpm(参考) | |
Type | 轴承型号 | ||||||||||||||
无扣环型 C-BGCN C-BGCNB 有扣环型 C-BGCA C-BGCAB 有扣环嵌入型 C-BGCR C-BGCRB | 608ZZ | 8 | 22 | 25 | 19 | 7 | 9 | 12 | 29 | 35 | 45 | 5 | 8 | 4.4 | 34000 |
6900ZZ | 10 | 22 | 25 | 19 | 6 | 8 | 11 | 29 | 35 | 45 | 5 | 8 | 4.4 | 32000 | |
6000ZZ | 10 | 26 | 30 | 22 | 8 | 10 | 13 | 34 | 40 | 50 | 5 | 8 | 4.4 | 30000 | |
6901ZZ | 12 | 24 | 30 | 22 | 6 | 8 | 11 | 34 | 40 | 50 | 5 | 8 | 4.4 | 30000 | |
6001ZZ | 12 | 28 | 32 | 24 | 8 | 10 | 13 | 36 | 42 | 52 | 5 | 8 | 4.4 | 27000 | |
6902ZZ | 15 | 28 | 33 | 25 | 7 | 9 | 12 | 37 | 45 | 57 | 6 | 9.5 | 5.4 | 26000 | |
6002ZZ | 15 | 32 | 36 | 28 | 9 | 11 | 14 | 40 | 48 | 60 | 6 | 9.5 | 5.4 | 23000 | |
6904ZZ | 20 | 37 | 43 | 34 | 9 | 11 | 15 | 47 | 56 | 69 | 8 | 11 | 6.5 | 19000 | |
6004ZZ | 20 | 42 | 50 | 36 | 12 | 14 | 18 | 54 | 64 | 77 | 8 | 11 | 6.5 | 17000 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
无扣环型 | 有扣环型 | 有扣环嵌入型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | 扣环 |
C-BGCN | C-BGCA | C-BGCR | SUJ2 | 相当于S45C | 无电解镀镍 | 弹簧钢 |
C-BGCNB | C-BGCAB | C-BGCRB | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|