【特长】
・线圈缠绕在主体的吸附部。(可选极性)
・用于工业机器人等的抓取部位、小型工件的吸附、输送等。
・磁力的ON/OFF及其遥控可采用电气控制。
・需要整流器作为电源。请选择相应电压的整流器。 (兼容整流器:MGEC)

MGET(线圈纵向型)
规格表
|
|
MGET | 20 | 28 | 8 | 17.4 | 3.25 | 4×0.7 | 8 | − | − | − | 700 | 24 | 0.06 | 28{2.8} | 70 |
30 | 40 | 13 | 27 | 3.95 | 6×1.0 | 12 | 4 | 3 | 10 | 700 | 24 | 0.17 | 180{18} | 200 |
最大吸附力表示提起对象材料SS400(厚度为50毫米的抛光表面)的力。
规格/概述
电磁座的特长、使用条件及使用注意事项
■特长
●线圈缠绕在主体的吸附部。 (极性可选)
●用于工业机器人等的抓取部位、小型工件的吸附、输送等。
●磁力的ON/OFF及其遥控可采用电气控制。
●需要整流器作为电源。请选择相应电压的整流器。
(兼容整流器:MGEC)
■使用条件
●安装地点:室内(环境温度:-10~40℃)
●吸附物的表面状态:平坦(无突起、孔洞等)
*请在支架全面吸附中使用。
●使用额定值:连续(100%ED)
■使用注意事项
●电磁座的吸附力会根据使用条件大幅度减少。
- ①板厚 :板厚越薄,吸附力越小。
- ②空隙 :磁铁吸附面和吸附物的空隙越大,吸附力越小。
- ③材质 :吸附力显示以SS400为基准。
- ④吸附物表面 :吸附物表面粗糙度越粗,吸附力越小。
- ⑤通电时,由于线圈发热,吸附力下降。下降率约为10-20%(估计)。
●最大吸附力表示提起对象材料SS400(厚度为50毫米的抛光表面)的力。
●如果仅关闭电源,残余磁性仍然存在。
[ ! ]这是表示吸附力饱和状态的参考图表。可使用最大吸附力(N)。
[ ! ]板厚特性表示对象材料(SS400、抛光表面)的板厚和吸附力之间的关系,空隙特性表示对象材料和吸附面的空隙之间的关系。