材质 | 表面处理 | |
主体部 | SS400 | 无电解镀镍 |
树脂部 | 环氧树脂 | − |
型式 |
MGET20 |
型式 | H | d1 | d2 | (A) | (B) | C | M1×P | M2×P | 有效螺纹深度 | 止转孔 | E | (L) | 电压 (V) | 电流 (A) | 最大吸附力 N{kgf} | 质量 (g) | |||
Type | D | m1 | m2 | d | h | ||||||||||||||
MGX | 20 | 28 | 8 | 17.4 | 5.5 | 3.5 | 4(4.5) | 4×0.7 | 3×0.5 | 8 | 16.3 | - | - | - | 700 | 24 | 0.06 | 16{1.6} | 70 |
30 | 40 | 13 | 27 | 7.2 | 6 | 10(5) | 6×1.0 | 4×0.7 | 12 | 22.6 | 4 | 3 | 10 | 700 | 24 | 0.17 | 108{10.8} | 200 | |
MGXS | 20 | 20 | 6 | 17 | 5.5 | 1.5 | 12 | 4×0.7 | 3×0.5 | 5 | 11.3 | - | - | - | 200 | 24 | 0.07 | 6{0.6} | 40 |
30 | 20 | 13 | 27 | 5.5 | 2 | 15 | 6×1.0 | 4×0.7 | 10 | 4.6 | 3 | 2 | 10 | 200 | 24 | 0.08 | 60{6} | 80 |
型式 | ¥标准单价 | |
Type | D | |
MGX | 20 | 8,760 |
30 | 10,060 | |
MGXS | 20 | 9,300 |
30 | 10,280 |
发货日期,这里请看。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|