材质 | 表面处理 | |
主体部 | SS400 | 无电解镀镍 |
树脂部 | 环氧树脂 | − |
型式 |
MGE20 |
型式 | H | d1 | d2 | (A) | (B) | C | M1×P | 有效螺纹深度 | 止转孔 | E | (L) | 电压 (V) | 电流 (A) | 最大吸附力 N{kgf} | 质量 (g) | ||
Type | D | m1 | d | h | |||||||||||||
MGE | 20 | 28 | 8 | 17.4 | 5.5 | 3.25 | 4 | 4×0.7 | 8 | − | − | − | 700 | 24 | 0.06 | 28{2.8} | 70 |
30 | 40 | 13 | 27 | 7.2 | 6 | 10 | 6×1.0 | 12 | 4 | 3 | 10 | 700 | 24 | 0.17 | 180{18} | 200 | |
40 | 40 | 16 | 35 | 7.2 | 6 | 10 | 6×1.0 | 12 | 4 | 3 | 15 | 700 | 24 | 0.24 | 300{30} | 350 | |
50 | 50 | 24 | 44.4 | 7.2 | 4.5 | 10 | 8×1.25 | 15 | 5 | 4 | 18 | 700 | 90 | 0.11 | 600{60} | 700 | |
60 | 60 | 31 | 52.7 | 7.2 | 3 | 15 | 10×1.5 | 20 | 5 | 4 | 20 | 700 | 90 | 0.20 | 1,200{120} | 1200 | |
80 | 60 | 44 | 68.6 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 10×1.5 | 20 | 6 | 6 | 20 | 700 | 90 | 0.29 | 2,400{240} | 2100 | |
90 | 60 | 45 | 78.1 | 7.2 | 8.4 | 7 | 12×1.75 | 20 | 6 | 6 | 20 | 700 | 90 | 0.35 | 3,300{330} | 2700 | |
MGES | 20 | 20 | 6 | 17 | 5.5 | 1.5 | 12 | 4×0.7 | 5 | − | − | − | 200 | 24 | 0.07 | 10{1} | 40 |
30 | 20 | 13 | 27 | 5.5 | 2 | 15 | 6×1.0 | 10 | 3 | 2 | 10 | 200 | 24 | 0.08 | 100{10} | 80 | |
40 | 20 | 17 | 34 | 5.5 | 2 | 15 | 6×1.0 | 10 | 3 | 2 | 15 | 200 | 24 | 0.09 | 220{22} | 150 | |
50 | 25 | 24 | 42 | 5.5 | 2 | 15 | 8×1.25 | 12 | 3 | 2 | 18 | 200 | 90 | 0.10 | 500{50} | 300 | |
60 | 30 | 32 | 50 | 5.5 | 3 | 18 | 10×1.5 | 16 | 4 | 3 | 20 | 200 | 90 | 0.21 | 1,000{100} | 500 | |
80 | 30 | 48 | 68 | 5.5 | 3 | 2.7 | 10×1.5 | 16 | 4 | 3 | 20 | 200 | 90 | 0.32 | 2,000{200} | 900 | |
SMGES | 30 | 15 | 11.5 | 27.5 | 5.5 | 1.3 | 15 | 6×1.0 | 8 | 3 | 2 | 10 | 200 | 24 | 0.06 | 50{5} | 60 |
型式 | ¥标准单价 | |
Type | D | |
MGE | 20 | 8,220 |
30 | 9,510 | |
40 | 13,630 | |
50 | 19,040 | |
60 | 23,140 | |
80 | 29,750 | |
90 | 32,450 | |
MGES | 20 | 8,760 |
30 | 9,730 | |
40 | 14,490 | |
50 | 20,770 | |
60 | 26,710 | |
80 | 30,590 | |
SMGES | 30 | 10,280 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|