中精度 单轴驱动器 LST10(同步带驱动)
商品
评价
详情
  • 中精度 单轴驱动器 LST10(同步带驱动)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 单轴驱动器 LST10(同步带驱动)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
LST系列单轴驱动器,通过使用米思米生产的关键零部件,利用同步带驱动,在确保产品高品质的同时,简化构造,以低成本实现中精度的传送定位。

LST10单轴驱动器actuator主要由同步带和直线导轨构成
产品特点
特点1: 低成本。相比LXH,最大降幅40%的千元机型。
特点2: 省空间。采用滑轨加宽型直线导轨,降低整体高度。
特点3: 马达附件自带定位功能,安装马达时不用专用治具调心。
特点4: 滑块上设有定位孔,工件定位便利,且更换工件后不用重复校正原点。
尺寸图
LST10单轴驱动器 actuator定位安装时,以滑轨侧面为基准面

LST10单轴驱动器 actuator马达附件分伺服马达和步进马达两种
规格概述
■材质表
 
构成零件底座(主体)滑轨(导轨)滑台滑块马达支架盖板挡块皮带带轮油嘴
材质A6063碳素钢A6063A6061A6061A6063POM聚氨酯/钢线A2017黄铜
表面处理黑色
阳极氧化处理
黑色
阳极氧化处理
黑色
阳极氧化处理
金色
阳极氧化处理
黑色
阳极氧化处理
白色
阳极氧化处理
-
硬度HRC58~62
 
附件 材质 表面处理数量备注
马达支架铝合金金色阳极氧化处理1
调整环铝合金黑色阳极氧化处理2
内六角螺栓
M4×20
四氧化三铁保护膜4马达支架
固定用
马达附件铝合金黑色阳极氧化处理1
内六角螺栓
M3×8
四氧化三铁保护膜4马达附件
固定用
交货时未安装马达支架及附件
从左右都可安装马达支架
联轴器建议使用推荐型号。能安装的联轴器最大外径为22mm。

■精度标准表
Type重复定位精度
(mm)
移动平行度
(mm)
起动转矩
(N/cm)
  LS10±0.02±0.022
  LS12±0.02±0.027
  LST10±0.05±0.05

■最高移动速度
Type行程
601001402203003804605006007008009001000
   LS1002233233233233233
   LS1004467467467467467
   LS1205486486486486486479351
   LS1210972972972972972958702
   LST10400400350350300300
表中记载的数值是根据滚珠丝杆的危险速度和DN值算得的参考值。
     请注意,该值并非考虑到马达速度和运行条件等因素的保证值。

惯性力矩 额定负载 容许静力矩 容许转速 总重量
上述请参考目录305~306页
 
使用方法
■安装方法
  对主体进行定位时,背面的φ4交叉孔/长孔(H7相当)可作为定位销孔使用。为了确保驱动器的精度,请将其固定在平面度为±0.02mm以上,厚度为20mm以上的铁板上(从铁板正面自上往下组装)。请以等扭矩拧紧全部螺栓(图示为LST10)。
 
LST10单轴驱动器 actuator对主体进行定位时,由导轨侧面的定位销或通过台阶加工来实现LST10单轴驱动器 电机可选择左右两侧安装LST10单轴驱动器 actuator 从铁板正面自上往下将本体安装在平面度为±0.02mm的厚板上

■维护方法
      ①润滑脂补给方法
             将润滑脂直接涂抹在直线导轨上。涂抹后,请多次往复移动滑台,以实现整体的均匀涂抹。

      ②润滑脂补给频率
             使用润滑脂:昭和壳牌石油制Alvania润滑脂S No.2。
             补给间隔:正常使用的情况下,每6个月或者行走距离达到1000KM时进行补给润滑脂作业。
                          使用条件和使用环境不同补给间隔时间也不同,请酌情判断。
             定期检查:请以3~6个月1次的频率进行检查作业。
                          请根据润滑脂的脏污,损耗情况适当调整。
                          LST10产品,还请确认同步带是否有松动,有的话,请调紧。

      ③同步带的张紧方法
先松开LST10的紧固螺丝,拧紧调整螺栓,同步带张紧后拧紧紧固螺栓。
①将2个紧固螺栓稍微松开2圈;
②拧紧调整螺栓,同步带就张紧了。张紧力矩:120CM・N。
   若没有扭力扳手,则张紧后用手指按压,看是否已紧。
③将松开的两个紧固螺栓锁紧即可。
使用案例
米思米LST10轴驱动器 actuator 搬运手机基板至检测位置①手机基板检测+合格品分拣设备
      型号:LST10-700,LS1210-380
      描述:将基板搬运至检测位置。检测完成后,
                OK品和NG品分别放入各自托盘指定位置。
米思米LST10轴驱动器 actuator 固定摄像头,检测产品是否合格②薄膜检查设备
      型号:LST10-900
      描述:固定摄像头,检查产品贴合保护薄膜贴后有无气泡。
米思米LST10轴驱动器 actuator 搬运智能手机基板至检测位置后返还③智能手机检测设备
      型号:LST10-1000
      描述:将智能手机搬运至检测位置。检测完成后,返回至起始位置。
应用行业
半导体 汽车 医疗
米思米LST10单轴驱动器 actuator 半导体行业应用 搬送定位 米思米LST10单轴驱动器 actuator 汽车行业应用 零部件组装检测 米思米LST10单轴驱动器 actuator 医疗行业应用 药品搬送定位
电子电器 智能手机 锂电池
米思米LST10单轴驱动器 actuator 电子电器行业应用 高精度定位 组装检测 米思米LST10单轴驱动器 actuator 智能手机行业应用 高精度定位 组装检测 米思米LST10单轴驱动器 actuator 锂电池行业应用 高精度定位 组装检测
注意事项
■产品到货和使用:
   ①传感器组件,马达附件和单轴驱动器本体同包装发货。请客户自行安装。
   ②由于精细零件数量较多,开封后请立刻检查随附零件。
   ③请确保周围安全后再开机使用,以免造成设备损伤或是人身伤害事故。
   ④在本产品上搭建其他模组时,请务必追加1根平行导轨作为支撑。

■使用环境
请在50℃以下的环境温度中使用。推荐使用温度:0~50℃(没有冻结,非结露)。

■请避免在如下环境中使用本产品
   ①粉尘环境(尤其是金属粉末)     ⑤有阳光直射,热辐射的环境
   ②飞溅水,油的环境     ⑥有传到强震动与冲击的环境
   ③临近火源     ⑦有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
   ④有机溶液,盐分较多的环境 
选型软件
利用米思米官网免费的设计选型软件,可方便地计算单轴驱动器的使用寿命。

米思米选型软件 计算LS使用寿命

请点击此处LS设计选型工具
相关产品
重载直线导轨 单轴驱动器 LXH45 单轴驱动器 LX30
actuator SXR重载型直线导轨 actuator 米思米 LXH45 单轴驱动器 标准型/盖板型 actuator 米思米 LX30 单轴驱动器 标准型/盖板型
代表型号:SX2R24-640 代表型号:LXH4520-B1-N-640 代表型号:LX3010-B1-N-600

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
LST10单轴驱动器 actuator定位安装时,以滑轨侧面为基准面

LST10单轴驱动器 actuator马达附件分伺服马达和步进马达两种
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式行程马达附件
 LST10600A38
 
型式行程马达附件LA重量(kg)孔数(N)带轮节圆直径带轮旋转1圈的移动量安装方式重复定位精度
LST10500(伺服马达)
A25 A38
A40 E40
(步进马达)
T28 T42 T56.4
(无附件)
N
7005003.31219.159.97自底座上方
(安装孔为沉孔)
±0.05
6008006003.714
7009007004.116
80010008004.518
90011009004.920
1000120010005.322
 
■伺服马达适用表
 
型式法兰
规格
制造厂
名称
马达型号功率推荐
联轴器
A25□25安川电机SGMMJ-A110WSCXW21
SCPW21
CPDW19
SGMMJ-A220W
SGMMJ-A330W
三菱电机HG-AK013610W
HG-AK023620W
HG-AK033630W
A38□38PanasonicMSMD5A50W
MSME5A
MSMD01100W
MSME01
A40□40安川电机SGMJV-A550W
SGMAH-A5
SGMAS-A5
三菱电机HG-MR053
HG-KR053
HF-KP053
山洋电气Q1AA04003D30W
Q1AA04005D50W
OMRONR88M-K05030
KEYENCEMV-M05
SV-M005
E40□40西门子1FK7011-550WCPDW19
1FK7015-5100W
 
马达型号、规格等可能会有变更。请通过各制造厂的产品目录进行确认。
也可使用适用表以外的马达·联轴器。请确认各个安装尺寸。
■伺服马达适用表
 
型式法兰
规格
制造厂名称马达型号种类推荐
联轴器
T28□28东方马达CSK222相SCXW21
SCPW21
CPDW19
CSK525相
ASC3α步进
T42□42PK242相
CSK24
RK545相
RKS54/PK54
AS46,ASC46,AR46α步进
T56.4□56.4NEMA标准NEMA23CPDW19
 
NEMA标准(National Electrical Manufacturers Association)为美国电气工业会标准化的标准。
不适用东方制减速电机。
■追加工-传感器组件
 
追加加工 型式行程马达附件传感器组件
 LST10600A38MP3
 
■光传感器型 组件规格
 
Code传感器种类传感器传感器种类、数量发讯块传感器传感器支架备注
遮光时ON/OFF可选择发讯块发讯块安装螺丝传感器安装螺丝支架支架安装
MP□微型光电传感器PM-Y45□个专用内六角螺栓
M3×6 2个
内六角螺栓
M3×6 2个
专用内六角螺栓
M3×6 2个
六角螺帽
2个
电缆1m
 
□为个数(1~3),但行程100以下时为2个以下。    光电传感器为NPN型。
 
 
■接近传感器型 组件规格
 
Code传感器种类传感器传感器种类、数量发讯块传感器备注
接近时ON分开时ON发讯块发讯块安装螺丝传感器安装
PR□接近传感器 2线式EX4-T12□个专用内六角螺栓
M3×6 2个
圆头小螺丝
M3×10
六角螺帽
1个
电缆1m
PRO□接近传感器 3线式 N.O.EMX4-T12□个
PRC□接近传感器 3线式 N.C.EMX4-T12C□个
PRW1接近传感器 3线式 组合型1个1个
PRW21个2个
PRW32个1个
 
□为个数(1~3),但行程100以下时为2个以下。
 
■光电传感器型安装图     ■接近传感器型安装图
actuator 米思米LST10单轴驱动器追加工 接近传感器 光电传感器 安装图
■LST10专用马达支架安装夹具
actuator LST10安装定心夹具,可用于马达支架组装时的定心actuator LST10安装定心夹具 尺寸图
术语说明
重复定位精度
从同一方向至同一目标点进行7次重复定位和测量。
该测量度数的最大差值的1/2之前标注±符号的数值即作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”
 
actuator 重复定位精度 同一目标点7次重复定位和测量
 
移动平行度
将滑轨安装在基准座上,在滑块上设置千分表,测量头接触基准面,
进行移动和测量。将该读数的最大差值作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”
actuator 移动平行度 千分表的测量头接触基准面,进行移动和测量
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可否单独追加购买传感器组件?
可以。传感器组件(含传感器、发讯块、安装螺丝)可单独购买。请确认LS本体型号,所需传感器配件、传感器数量后,向我司客服进行咨询。
LST10(同步带驱动)可以垂直(Z轴)安装使用吗?
可以。但要注意,此时负载全部由同步带承受,为防止同步带断裂或者滑牙,建议负载越小越好。另外,须选定带制动器的马达。
LST10(同步带驱动)的张力可以调节吗?
可以。详情请参考“基本信息”中的“同步带的张紧方法”。同步带进行张力调节时,不易过大,过大会加剧同步带齿形磨损,降低同步带寿命。
LST10(同步带驱动)带轮转动一圈,滑块的位移量是多少?
约60mm。同步带轮选用的是12齿T5齿,查目录得知节圆直径19.1mm,那么周长=节圆直径×圆周率=19.1×3.14=59.97mm,大约60mm。
产品带联轴器吗?
不带联轴器,需另行购买。请参阅“规格表”中马达联轴器适用表,根据预计使用的LS系列产品和电机,选择推荐的联轴器。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组/单轴机器人 > 模组(铁制本体) > 中精度 单轴驱动器 LST10(同步带驱动)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页