构成零件 | 底座(主体) | 滑轨(导轨) | 滑台 | 滑块 | 马达支架 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠(压轧) | 油嘴 |
![]() | A6063 | 碳素钢 | A6061 | A6061 | A6061 | A6063 | POM/不锈钢 | S55C | 黄铜 |
![]() | 黑色 阳极氧化处理 | - | 黑色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | 金色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | - | HRC58以上 | - | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
附件 | ![]() | ![]() | 数量 | 备注 |
马达附件 | 铝合金 | 黑色 阳极氧化处理 | 1 | - |
内六角螺栓 M3×8 | 铁 | 四氧化三铁 保护膜 | 4 | 马达附件 固定用 |
Type | 重复定位精度 (mm) | 移动平行度 (mm) | 起动转矩 (N/cm) |
LS10 | ±0.02 | ±0.02 | 2 |
LS12 | ±0.02 | ±0.02 | 7 |
LST10 | ±0.05 | ±0.05 | - |
■最高移动速度 | (mm/sec) | ||||||||||||
Type | 行程 | ||||||||||||
60 | 100 | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
LS1002 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS1004 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS1205 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 479 | 351 | - | - | - | - | - | - |
LS1210 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 958 | 702 | - | - | - | - | - | - |
LST10 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
半导体 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
电子电器 | 智能手机 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
重载直线导轨 | 单轴驱动器 LXH45 | 单轴驱动器 LX30 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: SX2R24-640 | 代表型号: LXH4520-B1-N-640 | 代表型号: LX3010-B1-N-600 |
价格说明
![]() | ![]() | ![]() | L | 孔数(M) | 重量 (kg) | 等分数 | 安装方式 | |
Type | 导程 | |||||||
LS12 | 05 10 | 60 | (伺服马达) A38 A40 E40 (步进马达) T42 T56.4 T60 (无附件) N | 230 | 8 | 2.30 | 3 | 自底座下方 (安装孔为螺纹孔) |
100 | 270 | 10 | 2.49 | 4 | ||||
140 | 310 | 12 | 2.68 | 5 | ||||
220 | 390 | 16 | 3.06 | 7 | ||||
300 | 470 | 20 | 3.44 | 9 | ||||
380 | 550 | 24 | 3.28 | 11 | ||||
460 | 630 | 28 | 4.20 | 13 |
构成零件 | 底座(主体) | 滑轨(导轨) | 滑台 | 滑块 | 马达支架 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠(压轧) | 油嘴 |
![]() | A6063 | 碳素钢 | A6061 | A6061 | A6061 | A6063 | POM/不锈钢 | S55C | 黄铜 |
![]() | 黑色 阳极氧化处理 | - | 黑色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | 金色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | - | HRC58以上 | - | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
附件 | ![]() | ![]() | 数量 | 备注 |
马达附件 | 铝合金 | 黑色 阳极氧化处理 | 1 | - |
内六角螺栓 M3×8 | 铁 | 四氧化三铁 保护膜 | 4 | 马达附件 固定用 |
![]() | 传感器种类 | 传感器 | 传感器种类、数量 | 发讯块 | 传感器 | 传感器支架 | 备注 | |||
遮光时ON/OFF可选择 | 发讯块 | 发讯块安装螺丝 | 传感器安装螺丝 | 支架 | 支架安装 | |||||
MP□ | 微型光电传感器 | PM-Y45 | □个 | 专用 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 专用 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 六角螺帽 2个 | 电缆1m |
![]() | 传感器种类 | 传感器 | 传感器种类、数量 | 发讯块 | 传感器 | 备注 | |||
接近时ON | 分开时ON | 发讯块 | 发讯块安装螺丝 | 传感器安装 | |||||
PR□ | 接近传感器 2线式 | EX4-T12 | □个 | - | 专用 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 圆头小螺丝 M3×10 | 六角螺帽 1个 | 电缆1m |
PRO□ | 接近传感器 3线式 N.O. | EMX4-T12 | □个 | - | |||||
PRC□ | 接近传感器 3线式 N.C. | EMX4-T12C | - | □个 | |||||
PRW1 | 接近传感器 3线式 组合型 | - | 1个 | 1个 | |||||
PRW2 | 1个 | 2个 | |||||||
PRW3 | 2个 | 1个 |
型式 | 法兰 规格 | 制造厂 名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐 联轴器 |
A38 | □38 | Panasonic | MSMD5A/MSME5A | 50W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
MSMD01/MSME01 | 100W | ||||
A40 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |
SGMAH-A5 | |||||
SGMAH-01 | 100W | ||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | |||
HG-MR13 | 100W | ||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||
Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | ||||
OMRON | R88M-K05030 | 50W | |||
R88M-K10030 | 100W | ||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | |||
SV-M005 | |||||
MV-M10 | 100W | ||||
SV-M010 | |||||
E40 | □40 | 西门子 | 1FK7011-5 | 50W | CPDW25 |
1FK7015-5 | 100W |
型式 | 法兰 规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | 推荐 联轴器 |
T42 | □42 | 东方马达 | PK24 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
RKS54/PK54 | 5相 | ||||
AS46/ASC46/AR46 | α步进 | ||||
T60 | □60 | RKS56/PK56 | 5相 | ||
AS6/ASC66/AR66 | α步进 | ||||
T56.4 | □56.4 | PK26 | 2相 | ||
NEMA标准 | NEMA23 | - | CPDW19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|