构成零件 | 底座(主体) | 滑轨(导轨) | 滑台 | 滑块 | 马达支架 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠(压轧) | 油嘴 |
![]() | A6063 | 碳素钢 | A6061 | A6061 | A6061 | A6063 | POM/不锈钢 | S55C | 黄铜 |
![]() | 黑色 阳极氧化处理 | - | 黑色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | 金色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | - | HRC58以上 | - | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
附件 | ![]() | ![]() | 数量 | 备注 |
马达附件 | 铝合金 | 黑色 阳极氧化处理 | 1 | - |
内六角螺栓 M3×8 | 铁 | 四氧化三铁 保护膜 | 4 | 马达附件 固定用 |
Type | 重复定位精度 (mm) | 移动平行度 (mm) | 起动转矩 (N/cm) |
LS10 | ±0.02 | ±0.02 | 2 |
LS12 | ±0.02 | ±0.02 | 7 |
LST10 | ±0.05 | ±0.05 | - |
(mm/sec) | |||||||||||||
Type | 行程 | ||||||||||||
60 | 100 | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
LS1002 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS1004 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS1205 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 479 | 351 | - | - | - | - | - | - |
LS1210 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 958 | 702 | - | - | - | - | - | - |
LST10 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
半导体 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
电子电器 | 智能手机 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
重载直线导轨 | 单轴驱动器 LXH45 | 单轴驱动器 LX30 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SX2R24-640 | 代表型号:LXH4520-B1-N-640 | 代表型号:LX3010-B1-N-600 |
价格说明
![]() | ![]() | ![]() | L | 安装孔数 (M) | 等分数 | 安装方式 | |
Type | 导程 | ||||||
LS10 | 02 04 | 60 | (伺服马达) A25 A38 A40 E40 (步进马达) T28 T42 T56.4 (无附件) N | 190 | 3 | 2 | 自底座下方 (安装孔为螺纹孔) |
100 | 230 | 4 | 3 | ||||
140 | 270 | 5 | 4 | ||||
220 | 350 | 7 | 6 | ||||
300 | 430 | 9 | 8 |
构成零件 | 底座(主体) | 滑轨(导轨) | 滑台 | 滑块 | 马达支架 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠(压轧) | 油嘴 |
![]() | A6063 | 碳素钢 | A6061 | A6061 | A6061 | A6063 | POM/不锈钢 | S55C | 黄铜 |
![]() | 黑色 阳极氧化处理 | - | 黑色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | 金色 阳极氧化处理 | 黑色 阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | - | HRC58以上 | - | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
附件 | ![]() | ![]() | 数量 | 备注 |
马达附件 | 铝合金 | 黑色 阳极氧化处理 | 1 | - |
内六角螺栓 M3×8 | 铁 | 四氧化三铁 保护膜 | 4 | 马达附件 固定用 |
![]() | 传感器种类 | 传感器 | 传感器种类、数量 | 发讯块 | 传感器 | 传感器支架 | 备注 | |||
遮光时ON/OFF可选择 | 发讯块 | 发讯块安装螺丝 | 传感器安装螺丝 | 支架 | 支架安装 | |||||
MP□ | 微型光电传感器 | PM-Y45 | □个 | 专用 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 专用 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 六角螺帽 2个 | 电缆 1m |
![]() | 传感器种类 | 传感器 | 传感器种类、数量 | 发讯块 | 传感器 | 备注 | |||
接近时ON | 分开时ON | 发讯块 | 发讯块安装螺丝 | 传感器安装 | |||||
PR□ | 接近传感器 2线式 | EX4-T12 | □个 | - | 专用 | 内六角螺栓 M3×6 2个 | 圆头小螺丝 M3×10 | 六角螺帽 1个 | 电缆 1m |
PRO□ | 接近传感器 3线式 N.O. | EMX4-T12 | □个 | - | |||||
PRC□ | 接近传感器 3线式 N.C. | EMX4-T12C | - | □个 | |||||
PRW1 | 接近传感器 3线式 组合型 | - | 1个 | 1个 | |||||
PRW2 | 1个 | 2个 | |||||||
PRW3 | 2个 | 1个 |
型式 | 法兰 规格 | 制造厂 名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
A25 | □25 | 安川电机 | SGMMJ-A1 | 10W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
SGMMJ-A2 | 20W | ||||
SGMMJ-A3 | 30W | ||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||
HG-AK0236 | 20W | ||||
HG-AK0336 | 30W | ||||
A38 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | |
MSME5A | |||||
MSMD01 | 100W | ||||
MSME01 | |||||
A40 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |
SGMAH-A5 | |||||
SGMAS-A5 | |||||
三菱电机 | HG-MR053 | ||||
HG-KR053 | |||||
HF-KP053 | |||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||
Q1AA04005D | 50W | ||||
OMRON | R88M-K05030 | ||||
KEYENCE | MV-M05 | ||||
SV-M005 | |||||
E40 | □40 | 西门子 | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 |
1FK7015-5 | 100W |
型式 | 法兰 规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | 推荐 联轴器 |
T28 | □28 | 东方马达 | CSK22 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
CSK52 | 5相 | ||||
ASC3 | α步进 | ||||
T42 | □42 | PK24 | 2相 | ||
CSK24 | |||||
RK54 | 5相 | ||||
RKS54/PK54 | |||||
AS46,ASC46,AR46 | α步进 | ||||
T56.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | - | CPDW19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|