喷嘴 平头型空气喷嘴型/空气增幅加宽型/空气增幅紧凑型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
喷嘴 平头型空气喷嘴型/空气增幅加宽型/空气增幅紧凑型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
喷射口径100mm的增幅紧凑型喷嘴。
Type
[ M ]材质
最高使用压力
耐热温度
AFTADW
PPS树脂
0.7MPa
200℃
规格表
型号
AFTADW20
型号
孔口
空气流量NL/min
(0.3MPa时)
重量(g)
Type
No.
AFTADW
20
32-φ1
410
28
概述・特性
■特长
喷射口宽度约为标准型(AFTAD)的2倍。卷入周围的空气,使从孔口喷出的空气增量、增速的空气喷嘴。
少量的空气即可获得较高的冲击力,可抑制压缩机的空气消耗量,取得节能效果。
采用PPS树脂,耐油、耐热性更佳。
喷嘴前端带有孔口保护槽。
连接口为六角孔形状,即使螺纹部意外破损,也可轻松进行更换。
[ ! ]
防止破损的注意事项
·请注意勿将螺钉拧得过紧。
·请注意勿使螺钉承受冲击。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
涂装设备
>
喷嘴
>
空气喷嘴
>
喷嘴 平头型空气喷嘴型/空气增幅加宽型/空气增幅紧凑型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740238825833
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740238825833