零件名称 | ![]() | ![]() |
主体 | 铝合金 | 黑色喷涂 |
主题侧盖 | 聚碳酸酯 | - |
正面罩盖 | PET | |
磁铁 | 钴磁铁 | - |
电缆 | 交联聚乙烯 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
LEDVH190 | - | W |
型式 | ![]() | 安装方法 | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 功耗 (W) | 吸附力 N{kgf} | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
W(白色) | |||||||||||||||
![]() | ![]() | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||
LEDVH | 90 | W (白色) | 锥孔 或 磁铁 | 110 | 190 | 50 | 6W~ | DC24 ±10% | 75.8 | 1.82 | 22.5{2.3} | -20~45 | 5000 | 120° | 140 |
190 | 210 | 540 | 160 | 10W~ | 170 | 4.08 | 200 | ||||||||
390 | 410 | 1340 | 400 | 20W~ | 421 | 10.1 | 320 |
零件名称 | ![]() | ![]() |
主体 | 铝合金 | 黑色喷涂 |
主题侧盖 | 聚碳酸酯 | - |
正面罩盖 | PET | |
磁铁 | 钴磁铁 | - |
电缆 | 交联聚乙烯 | - |
Type | P | lx/25mm | lx/50mm |
LEDVH | 90 | 19000 | 11000 |
190 | 24000 | 17000 | |
390 | 31000 | 22000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|