零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 乳白色罩盖:磨砂处理 保护罩盖:无 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
密封圈 | 硅胶(灰色) | - |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
LEDSP190 LEDSTP350 | - - | W W |
型式 | ![]() | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 配光角度 | 重量 (g) | ||
( )内为保护罩盖 | |||||||||||||
![]() | ![]() | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||
LEDSP (乳白色罩盖) LEDSTP (保护罩盖) | 190 | W (白色) | 200 | 白490(620) | 白120(150) | 10W~ | DC24 ±10% | 白225 | 白5.4 | -10~45 | 白5000 | 约110° | 310 |
350 | 360 | 白750(900) | 白210(250) | 20W~ | 白450 | 白10.8 | 460 | ||||||
665 | 675 | 白1180(1410) | 白360(430) | 40W~ | 白900 | 白21.6 | 820 | ||||||
980 | 990 | 白1330(1590) | 白400(480) | 白1350 | 白32.4 | 1180 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 乳白色罩盖:磨砂处理 保护罩盖:无 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
密封圈 | 硅胶(灰色) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|