(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | ![]() SET | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | T | 油封 适用轴径 | |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
C-BRW | 6 | -SET (仅限组件购买时) | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 35 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | M6×0.75 | 12 | 9.5 |
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8×1.0 | 14 | 10 | ||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||
10S | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4 | M10×1.0 | 16 | 12 | ||
10 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12×1.0 | 19 | 15 | |||||||||||
15S | 15 | 32 | 15 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 5.5 | 9.5 | 6 | M15×1.0 | 22 | 19.5 | |||
15 | 20 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 6.6 | 11 | 10 | M20×1.0 | 30 | 25 | ||
25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 9 | 15 | 13 | M25×1.5 | 35 | 31.5 |
公称轴承外径 | 平面内平均外径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
D | △Dmp | Kea | Sea | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
6 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 5 | 15 | 8 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -9 | 6 | 15 | 8 | - |
30 | 50 | 0 | -7 | 0 | -11 | 7 | 20 | 8 | - |
50 | 80 | 0 | -9 | 0 | -13 | 8 | 25 | 10 | - |
公称轴承内径 | 平面内平均内径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
d | △dmp | Kia | Sia | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
10 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -10 | 4 | 13 | 8 | - |
现有产品 | 中负载零件 | |||||
轴承种类 | 日系JIS5级角接触球轴承 | 海外JIS5级等同的角接触球轴承 | ||||
Type | BSW/BRW/BSA/ BSV/BSWG/BSWD/BJS | C-BSW/C- BRW/C- BSFW | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | 1040 | 2670 | 70M6DF/P5 | 720 | 1880 | 70M6DF/P5 |
8 | 1450 | 4400 | 70M8DF/P5 | 1010 | 3090 | 70M8DF/P5 |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/P5 | 1910 | 4260 | 7000DF/P5 |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/P5 | 2120 | 4660 | 7001DF/P5 |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/P5 | 2350 | 5320 | 7002DF/P5 |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/P5 | 5780 | 12490 | *7204DF/P5 |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/P5 | 6970 | 14140 | 7205DF/P5 |
轴承种类 | JIS0级角接触球轴承 | 径向抽承 | ||||
Type | BSWE/BSQ/BRWE | BSWZ/BRWZ | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | - | - | - | 780 | 2190 | 606ZZ |
8 | - | - | - | 1300 | 3350 | 608ZZ |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/普通型 | 2300 | 4550 | 6000ZZ |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/普通型 | 2600 | 5100 | 6001ZZ |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/普通型 | 2900 | 5600 | 6002ZZ |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/普通型 | 8100 | 12800 | 6204ZZ |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/普通型 | - | - | - |
型号 |
---|
C-BRW6 |
C-BRW6-SET |
C-BRW8 |
C-BRW8-SET |
C-BRW8S |
C-BRW8S-SET |
C-BRW10 |
C-BRW10-SET |
C-BRW10S |
C-BRW10S-SET |
C-BRW12 |
C-BRW12-SET |
C-BRW15 |
C-BRW15-SET |
C-BRW15S |
C-BRW15S-SET |
C-BRW20 |
C-BRW20-SET |
C-BRW25 |
C-BRW25-SET |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS
| 轴径d (φ) | 厚度 ・角型L ・圆型F(mm) (mm) | 宽 B (mm) | 外径 A (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 类型 | 油封适用轴径 (Φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 6 | 13 | 28 | 35 | 1869 | 1687 | 固定侧单品 | 9.5 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 13 | 28 | 35 | 1869 | 1687 | 固定侧、支持侧套装 | 9.5 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 14 | 35 | 43 | 3080 | 3080 | 固定侧单品 | 11.5 | |
有 | 当天 | - | 8 | 14 | 35 | 43 | 3080 | 3080 | 固定侧、支持侧套装 | 11.5 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 14 | 35 | 43 | 3080 | 3080 | 固定侧单品 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 14 | 35 | 43 | 3080 | 3080 | 固定侧、支持侧套装 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 17 | 42 | 52 | 5250 | 2905 | 固定侧单品 | 14 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 17 | 42 | 52 | 5250 | 2905 | 固定侧、支持侧套装 | 14 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 17 | 42 | 52 | 5250 | 2905 | 固定侧单品 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 17 | 42 | 52 | 5250 | 2905 | 固定侧、支持侧套装 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 17 | 44 | 54 | 5740 | 3430 | 固定侧单品 | 15 | |
有 | 当天 | - | 12 | 17 | 44 | 54 | 5740 | 3430 | 固定侧、支持侧套装 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 17 | 52 | 63 | 6580 | 4410 | 固定侧单品 | 20 | |
有 | 当天 | - | 15 | 17 | 52 | 63 | 6580 | 4410 | 固定侧、支持侧套装 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 17 | 52 | 63 | 6580 | 4410 | 固定侧单品 | 19.5 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 17 | 52 | 63 | 6580 | 4410 | 固定侧、支持侧套装 | 19.5 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 68 | 85 | 16520 | 11760 | 固定侧单品 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 68 | 85 | 16520 | 11760 | 固定侧、支持侧套装 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 30 | 79 | 98 | 14140 | 6970 | 固定侧单品 | 31.5 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 30 | 79 | 98 | 14140 | 6970 | 固定侧、支持侧套装 | 31.5 |
Loading...
种类 | [固定侧] 固定侧标准型 | 形状 | 圆型 |
轴径d(φ) | 6 | 安装方法 | 侧面安装型 |
轴承形式 | 角接触球轴承 | 轴承精度 | 5级 |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 厚度 ・角型L ・圆型F(mm)(mm) | 13 |
宽 B(mm) | 28 | 材质 | S45C |
外径 A(φ) | 35 | 基本额定动载荷(N) | 1869 |
基本额定静载荷(N) | 1687 | 类型 | 固定侧单品 |
油封适用轴径(Φ) | 9.5 | 电机支架 适用100W松下伺服电机(另购) | E-TSMP40-22或E-TSMP40-25 |
电机支架 适用200~400W松下伺服电机(另购) | E-TSMP60-30 | 电机支架 适用100W安川、三菱、台达、汇川伺服电机(另购) | E-TSMA40-22或E-TSMA40-25 |
电机支架 适用200~400W安川、三菱、台达、汇川伺服电机(另购) | E-TSMA60-30 | 电机支架 适用42系列步进电机(另购) | E-TBMD42-22 |
电机支架 适用57系列步进电机(另购) | E-TBMD57-30 |
RoHS
|
10 |
种类 | [固定侧] 固定侧标准型 | 形状 | 圆型 | 轴径d(φ) | 6 |
安装方法 | 侧面安装型 | 轴承形式 | 角接触球轴承 | 轴承精度 | 5级 |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 厚度 ・角型L ・圆型F(mm)(mm) | 13 | 宽 B(mm) | 28 |
材质 | S45C | 外径 A(φ) | 35 | 基本额定动载荷(N) | 1869 |
基本额定静载荷(N) | 1687 | 类型 | 固定侧单品 | 油封适用轴径(Φ) | 9.5 |
电机支架 适用100W松下伺服电机(另购) | E-TSMP40-22或E-TSMP40-25 | 电机支架 适用200~400W松下伺服电机(另购) | E-TSMP60-30 | 电机支架 适用100W安川、三菱、台达、汇川伺服电机(另购) | E-TSMA40-22或E-TSMA40-25 |
电机支架 适用200~400W安川、三菱、台达、汇川伺服电机(另购) | E-TSMA60-30 | 电机支架 适用42系列步进电机(另购) | E-TBMD42-22 | 电机支架 适用57系列步进电机(另购) | E-TBMD57-30 |
RoHS
|
10 |
型式 | ![]() SET | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | T | 油封 适用轴径 | |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
C-BRW | 6 | -SET (仅限组件购买时) | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 35 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | M6×0.75 | 12 | 9.5 |
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8×1.0 | 14 | 10 | ||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||
10S | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4 | M10×1.0 | 16 | 12 | ||
10 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12×1.0 | 19 | 15 | |||||||||||
15S | 15 | 32 | 15 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 5.5 | 9.5 | 6 | M15×1.0 | 22 | 19.5 | |||
15 | 20 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 6.6 | 11 | 10 | M20×1.0 | 30 | 25 | ||
25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 9 | 15 | 13 | M25×1.5 | 35 | 31.5 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
4 | 160 |
5 | 200 |
6 | 245 |
8 | 490 |
10 | 930 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
12 | 1370 |
15 | 2350 |
20 | 4700 |
25 | 8430 |
种类 | 固定侧标准型 | 形状 | 圆型 |
安装方法 | 侧面安装型 | 轴承形式 | 角接触球轴承 |
轴承精度 | 5级 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
材质 | S45C | 电机支架 适用100W松下伺服电机(另购) | E-TSMP40-22或E-TSMP40-25 |
电机支架 适用200~400W松下伺服电机(另购) | E-TSMP60-30 | 电机支架 适用100W安川、三菱、台达、汇川伺服电机(另购) | E-TSMA40-22或E-TSMA40-25 |
电机支架 适用200~400W安川、三菱、台达、汇川伺服电机(另购) | E-TSMA60-30 | 电机支架 适用42系列步进电机(另购) | E-TBMD42-22 |
电机支架 适用57系列步进电机(另购) | E-TBMD57-30 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明