适用于中等精度用途的高性价比新产品。请根据用途、与现有产品区分使用。
因为原产地是中国,所以比现有米思米同类商品最多便宜25%

■构成零件如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
[ M ]材质:S45C
[ S ]表面处理:四氧化三铁保护膜
尺寸图
材质规格
[ M ]材质:S45C
[ S ]表面处理:四氧化三铁保护膜
规格表
| 型式(Type·No.) |
(支持侧单件) | C-BUFN15 |
|
|
C-BUFN | 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 15 | 22 | 6.6 | 11 | 5.5 | 5 | B608ZZ | STWN·S8 |
12 | 10 | 43 | 25 | 35 | 18 | 26 | 1.5 | B6000ZZ | STWN·S10 |
15 | 15 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 54 | 32 | 6.5 | B6002ZZ | STWN·S15 |
20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 70 | 22 | 42 | 9 | 14 | 6.6 | 8.5 | B6004ZZ | STWN·S20 |
25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 85 | 33 | 52 | 11 | 17.5 | 9 | 11 | B6205ZZ | STWN·S25 |
[ ! ] 支座组件的安装部精度和轴承、附属轴环、紧固螺帽详情>>P.611
[ ! ] 滚珠丝杠适用表>>P.608
[ ! ] 组装时需要附件,因此请妥善保管!
[ ! ] No.15和No.20无法与MISUMI的滚珠丝杠组合使用。可组合的其他公司滚珠丝杠请参阅P.610的“滚珠丝杠支座组件对应表”中的滚珠丝杠轴径φ20、φ28、φ30、φ32。