型式 | ![]() | ![]() SET | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | N | C1 | C2 | d1 | d2 | d3 | ℓ | M (细牙螺纹) | T | 油封 适用轴径 |
![]() | |||||||||||||||||||||||
C-BSFW | 10S | -SET (仅限组件购买时) | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 15 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 5.5 | 5 | M10×1.0 | 16 | 12 |
10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 43 | 25 | 35 | 18 | 1.5 | M12×1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||||
15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 54 | 15 | 6.5 | M15×1.0 | 22 | 20 | |||||||
20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 70 | 22 | 19 | 8 | 9 | 14 | 6.6 | 8.5 | M20×1.0 | 30 | 27.5 | ||
25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 85 | 33 | 22 | 10 | 11 | 17.5 | 9 | 11 | M25×1.5 | 35 | 31.5 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
4 | 160 |
5 | 200 |
6 | 245 |
8 | 490 |
10 | 930 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
12 | 1370 |
15 | 2350 |
20 | 4700 |
25 | 8430 |
型式 | ![]() | ![]() SET | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | N | C1 | C2 | d1 | d2 | d3 | ℓ | M (细牙螺纹) | T | 油封 适用轴径 |
![]() | |||||||||||||||||||||||
C-BSFW | 10S | -SET (仅限组件购买时) | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 15 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 5.5 | 5 | M10×1.0 | 16 | 12 |
10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 43 | 25 | 35 | 18 | 1.5 | M12×1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||||
15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 54 | 15 | 6.5 | M15×1.0 | 22 | 20 | |||||||
20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 70 | 22 | 19 | 8 | 9 | 14 | 6.6 | 8.5 | M20×1.0 | 30 | 27.5 | ||
25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 85 | 33 | 22 | 10 | 11 | 17.5 | 9 | 11 | M25×1.5 | 35 | 31.5 |
公称轴承外径 | 平面内平均外径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
D | △Dmp | Kea | Sea | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
6 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 5 | 15 | 8 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -9 | 6 | 15 | 8 | - |
30 | 50 | 0 | -7 | 0 | -11 | 7 | 20 | 8 | - |
50 | 80 | 0 | -9 | 0 | -13 | 8 | 25 | 10 | - |
公称轴承内径 | 平面内平均内径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
d | △dmp | Kia | Sia | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
10 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -10 | 4 | 13 | 8 | - |
现有产品 | 中负载零件 | |||||
轴承种类 | 日系JIS5级角接触球轴承 | 海外JIS5级等同的角接触球轴承 | ||||
Type | BSW/BRW/BSA/ BSV/BSWG/BSWD/BJS | C-BSW/C- BRW/C- BSFW | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | 1040 | 2670 | 70M6DF/P5 | 720 | 1880 | 70M6DF/P5 |
8 | 1450 | 4400 | 70M8DF/P5 | 1010 | 3090 | 70M8DF/P5 |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/P5 | 1910 | 4260 | 7000DF/P5 |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/P5 | 2120 | 4660 | 7001DF/P5 |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/P5 | 2350 | 5320 | 7002DF/P5 |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/P5 | 5780 | 12490 | *7204DF/P5 |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/P5 | 6970 | 14140 | 7205DF/P5 |
轴承种类 | JIS0级角接触球轴承 | 径向抽承 | ||||
Type | BSWE/BSQ/BRWE | BSWZ/BRWZ | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | - | - | - | 780 | 2190 | 606ZZ |
8 | - | - | - | 1300 | 3350 | 608ZZ |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/普通型 | 2300 | 4550 | 6000ZZ |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/普通型 | 2600 | 5100 | 6001ZZ |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/普通型 | 2900 | 5600 | 6002ZZ |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/普通型 | 8100 | 12800 | 6204ZZ |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/普通型 | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|