Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C-LHFR | C-LHFS | C-LHFC | 6~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 |
C-LHFRM | C-LHFSM | C-LHFCM | 无电解镀镍 |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
试验前 | 24hr | 48hr | |
无表面处理 | ![]() | ![]() | ![]() |
有表面处理 (无电解镀镍) | ![]() | ![]() | ![]() |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴 直杆型 | 导向轴支座 支架型标准型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: SFJ20-75 | 代表型号: STHR8 | 代表型号: SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
型式 | 外径:D | 全长:L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滚珠 列数 | 垂直度 | 重量(g) | ||||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割 法兰型 | ||||||||||||||
C-LHFR C-LHFS C-LHFC C-LHFRM C-LHFSM C-LHFCM | 6 | +0.003 -0.012 | 12 | 0 -0.015 | 19 | ±0.6 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.024 | 4 | 0.024 | 22 | 17 | 18 |
8 | 15 | 24 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 32 | 25 | 27 | |||||||||||
10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 61 | 44 | 50 | |||||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 30 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 67 | 49 | 55 | ||||||||||
13 | 23 | 32 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 79 | 64 | 68 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 121 | 99 | 105 | |||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.021 | 42 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.030 | 5 | 0.030 | 162 | 127 | 135 | ||
25 | 40 | 59 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 303 | 267 | 275 | ||||||||||
30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 414 | 335 | 346 | |||||||
35 | +0.003 -0.015 | 52 | 0 -0.024 | 70 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.040 | 0.040 | 579 | 476 | - | |||||||
40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 948 | 776 | - | |||||||
50 | 80 | 100 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 2026 | 1787 | - |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 温度 | |
C-LHFR | C-LHFS | C-LHFC | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 |
C-LHFRM | C-LHFSM | C-LHFCM | 无电解镀镍 |
dr | 轴径 | 固定座直径 | 基本额定负载 | ||
g6容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | ||
6 | -0.004 -0.012 | 12 | +0.024 +0.006 | 206 | 265 |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | 265 | 380 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | 372 | 549 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | 412 | 598 | |
13 | 23 | 510 | 784 | ||
16 | 28 | 775 | 1180 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 | 882 | 1370 |
25 | 40 | 980 | 1570 | ||
30 | 45 | 1570 | 2740 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 | 1670 | 3140 |
40 | 60 | 2160 | 4020 | ||
50 | 80 | 3820 | 7940 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|