产品概述
米思米手动测角仪,又叫摆动滑台,是继直线运动滑台、旋转滑台之后的第三类滑台。旋转中心位于滑台面中央垂直线上,作圆弧运动的滑台。此款手动测角仪是燕尾槽蜗轮蜗杆型滑台。通过改进结构,以及中国本土化生产,使其能保证客户使用时的必要精度的同时,还实现了更低廉的价格。此款滑台主要可用于平面角度的调节。 |  |
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:可根据所需自由组合成2轴,满足更多使用场景。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4:旋转中心位于滑台面中央垂直线上的圆弧驱动滑台。与现有产品相比,精度高、价格低。
尺寸图
规格概述
|
|
GFSG | 铝合金 | 无镉黄铜 | 黑色阳极氧化处理 | ±10°~±25° | 19.6~58.8 |
使用方法
■旋转滑台的安装方法


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

安装部表面精度注意事项
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)
■手动测角仪的安装姿态及特性
以设置到平面时作为条件。倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用时,需要加以注意。
因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。关于安装姿势下可否使用,请以下列特性表为大致参考。
*1安装姿势的定义请点击
此处。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
 | 机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:GFSG60-35
用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。 可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。
注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。 为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
配合此机构所使用的滑台还有: ZLFG60(水平面Z轴燕尾槽型滑台) XYPG60(XY轴交叉滚子型滑台) RTRM60-R(旋转滑台) |
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。