产品概述
米思米ZLJS系列实验室升降台是一款中精度Z轴滑台。由于实现了中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:采用剪叉式机械构造,行程长,且省空间。
特点3:耐负载较大,使用开槽紧固式夹具,可牢牢紧固。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
ZLJS80 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 40 | 68.6 |
ZLJS120 | 70 | 98 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用案例
机构名称:升降滑台为平台的工件平面度测量治具
型号:ZLJS120
用途: | 此装置是以升降滑台为平台的工件平面度测量用治具。实际在使用过程中,升降滑台随着高度位置的变化,平面度的状况会发生变化,此时需要事先确认。因为升降滑台的安装面较大,为了使不管安装在哪个位置的工件都能被测量,需要采用行程够长的XY滑台配合使用。 |

配合此机构所使用的滑台还有:
XYWG140(XY轴燕尾槽齿条齿轮型滑台)
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■Z轴滑台使用注意点
Z轴滑台水平、垂直安装好后,在负载作用下可能会自动下滑,因此要及时锁紧。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
ZLJS | 80 | 80×120 | 40 | (2)* | 400 | 68.6 | 1.25 |
120 | 120×180 | 70 | (3)* | 98 | 3 |
*根据滑台的位置不同,旋钮旋转1圈的移动量有些变化。
材质规格
|
ZLJS80 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 40 | 68.6 |
ZLJS120 | 70 | 98 |