• 中精度Z轴水平面滑台 手动型/燕尾槽/进给丝杠型
  • 中精度Z轴水平面滑台 手动型/燕尾槽/进给丝杠型
  • 中精度Z轴水平面滑台 手动型/燕尾槽/进给丝杠型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度Z轴水平面滑台 手动型/燕尾槽/进给丝杠型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米ZLFD系列滑台是一款手动水平面Z轴燕尾槽进给丝杠型滑台。与齿条齿轮型相比,实现了耐重载。止动螺丝和刻度集中在右侧,实现了省空间。通过改进结构,中国本土化生产,以“低廉”价格,保证“必要”精度的产品。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:止动螺丝和刻度集中在右侧,实现了省空间。
特点3:采用进给丝杠传动,与齿条齿轮相比,实现耐重载。
特点4:经过工艺改善后,精度得以大幅提升。在性能与价格之间寻得完美平衡。
特点5:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点6:下面板采用3点固定。因为采用了沉孔与螺纹孔结合的设计,可从上方或下方两种方式固定。
尺寸图
米思米经济型手动水平面Z轴燕尾槽进给丝杠型滑台ZLFD系列尺寸图
在正面右侧带有止动螺丝和刻度。
下面板采用3点固定。
向右旋转旋钮,滑台面上升。
规格概述
型式 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)平行度(μm)
ZLFD铝合金黑色阳极氧化处理+5~+729.4~98.1100

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。
  ZLFD系列滑台行程0mm状态只能向上移动。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■平行度
  表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。

米思米手动滑台静止时平行度检测方法米思米手动滑台运动时平行度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。ZLFD系列的螺栓也可从下方安装。
米思米滑台从上方安装到底座示意图米思米滑台从下方安装到底座示意图
从上方安装:安装板M3 螺栓M3从下方安装:安装板φ4(通孔) 螺栓M4

■ZLFD系列滑台的安装姿态及其特性
示意图米思米Z轴滑台水平安装示意图米思米Z轴滑台倒置安装示意图米思米Z轴滑台侧置水平安装示意图米思米Z轴滑台侧置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之高精度手动水平面Z轴交叉滚子导轨型滑台使用案例介绍
 机构名称:基板浮起确认用装置

 型号:ZLFD60

用途:此装置是为了检测试作基板上的电子元件是否有浮起而专门制作的治具。把穿透型传感器固定在滑台上,通过微调整滑台的高度,使传感器到达理想的位置。由于调整过程中对传感器的稳定性要求较高,故选择了水平面移动的Z轴滑台。

配合此机构所使用的旋转滑台为:XKRC60(角度调整组件)
应用行业
电子/家电汽车医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机半导体锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
高精度 手动水平面Z轴 交叉滚子导轨型滑台高精度 手动水平面Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台高精度 手动水平面Z轴 直线滚珠导轨型 薄型滑台
米思米高精度手动水平面Z轴交叉滚子导轨型滑台ZLPG系列米思米高精度手动水平面Z轴燕尾槽齿条齿轮型滑台ZLFG系列米思米高精度手动水平面Z轴直线滚珠导轨型滑台ZLTG系列
代表型号: ZLPG40代表型号: ZLFG60 代表型号: ZLTG80
优点: 高精度、可承受力矩负载优点: 行程较长、可快速进给 优点: 薄型、省空间
尺寸图
米思米经济型手动水平面Z轴燕尾槽进给丝杠型滑台ZLFD系列尺寸图
在正面右侧带有止动螺丝和刻度。
下面板采用3点固定。
向右旋转旋钮,滑台面上升。
规格表
米思米ZLFD系列手动水平面Z轴燕尾槽进给丝杠型滑台订货范例
 
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
旋钮旋转1圈的移动量(mm)平行度
(μm)
耐负载
(N)
自重
(kg)
TypeNo.
ZLFD4040×4050.510029.40.15
6060×6070.598.10.37
高精度滑台传统产品:ZLFGZLPG
材质表
型式 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)平行度(μm)
ZLFD铝合金黑色阳极氧化处理+5~+729.4~98.1100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽进给丝杠型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于进给丝杠传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > Z轴手动滑台 > 中精度Z轴水平面滑台 手动型/燕尾槽/进给丝杠型
您还有2项规格未选