材质 | 硬度 | TYPE | |||
平头型 | 球面型 | 锥头R型 | 锥型 | ||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | SFSKKS | SPSKKS | STSKKS | SXSKKS |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销 高硬度不锈钢 直锥型 球面型 | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:ALPSTAM6-L14.0-E2.5-A30 | ||
优点:自带硬度且防锈 | 优点:标准形状自带硬度且防锈 | 优点:带有一定硬度且可防锈的不锈钢 |
型式 | - | D | - | L | - | P | - | B | - | E(仅锥型) | |
SPSKKS | - | D1.50 | - | L10.0 | - | P0.90 | - | B1.5 | (球面型) | ||
SXSKKS | - | D1.50 | - | L10.0 | - | P1.20 | - | B2.0 | - | E0.5 | (锥头型) |
材质 | 硬度 | TYPE | |||
平头型 | 球面型 | 锥头R型 | 锥型 | ||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | SFSKKS | SPSKKS | STSKKS | SXSKKS |
型式 | D 指定单位0.01mm | L 指定单位0.1mm | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm |
平头型 SFSKKS 球面型 SPSKKS | 0.51~1.00 | 3.0~20.0 | 0.50~0.99 (D>P) | 1.5~5.0 (B-P/2≥1.0) |
1.01~2.00 | 3.0~20.0 | 0.50~1.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | |
2.01~3.00 | 3.0~20.0 | 1.00~2.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) |
型式 | D 指定单位0.01mm | L 指定单位0.1mm | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | E 指定单位0.5mm |
锥头R型 STSKKS 锥型 SXSKKS | 1.01~2.00 | 3.0~20.0 | 0.50~1.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 |
2.01~3.00 | 3.0~20.0 | 1.00~2.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|