产品概述
高硬度不锈钢定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要用于直径3mm以下微小工件的定位使用,并具备相较SUS3系列材质更高的硬度,适用于要求高耐腐蚀性与高硬度高强度并存的使用工况。
产品特点
特点1:高耐腐蚀性,具备SUS303相当的防锈性能。

特点2:高硬度高强度,与SUS304相比,具有1.6倍的强度 。

特点3:价格低廉

尺寸图
规格概述
■材质规格表
|
|
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | SFKKS | SPKKS | STKKS | SXKKS |

高硬度不锈钢中含有Mn,具有溶于酸的性质,请加以注意。

高硬度不锈钢具有弱磁性。

如对防锈有要求,请选择高硬度不锈钢材质的产品。
注意事项
相关文件
①定位技术参考信息 点击

定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击
金属表面防锈处理使用案例
案例介绍:小径定位销在电路板安装夹具中的应用
①传统电路板上有各种元器件(电容、电阻、芯片等),由于安装空间小,密集程度高,对安装定位精度要求高。
②传统的定位销杆径基本大于3mm以上,占用空间大,不适用于电路板上的安装和定位。并且定位夹具的高度行程大,普通定位销的长度无法完全适用满足。
③小径定位销的直径最小到达0.5mm,长度方向也可达30mm,直径精度在0.01以内,既可以适用于电路板空间小,又可以满足定位精度高的要求。
应用行业
相关产品