![]() | 材质 | 剪切负载 | 硬度 | |||
高硬度不锈钢 | 42KN | 35HRC~ | ||||
SUS304 | 27KN | 10~20HRC | ||||
相当于SKS3 | 65KN | 60~63HRC | ||||
SUS440C | 56KN | 50~55HRC | ||||
与SUS304相比,1.6倍的强度! |
![]() | ![]() | 形状部 | Type |
压入 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 锥型 | ALPSTA |
球面型 | ALPSQA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:普通形状广泛使用 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 选择 | C | ℓ1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
ALPSTA(锥型) ALPSQA(球面型) | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 3 | 3.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.5 | 1 |
4 | 1 | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 选择 | M (粗牙螺纹) | *推荐紧固扭矩 N·cm | ℓ2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
ALPSTTA(锥型) ALPSQTA(球面型) | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 6 | 10.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 5 |
8 | 15.0~40.0 | M4 | 333 | 6 | ||||
10 | M5 | 676 | 8 |
![]() | ![]() | 形状部 | Type |
压入 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 锥型 | ALPSTA |
球面型 | ALPSQA |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|