材质 | 剪切负载 | 硬度 | ||||
高硬度不锈钢 | 42KN | 35HRC~ | ||||
SUS304 | 27KN | 10~20HRC | ||||
相当于SKS3 | 65KN | 60~63HRC | ||||
SUS440C | 56KN | 50~55HRC | ||||
与SUS304相比,1.6倍的强度! |
材质 | 硬度 | 销 形状 | 压入 | |
m6 | p6 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 圆型 | AFPSA | AFPSPA |
多棱型 | AFPSD | AFPSPD |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:普通形状广泛使用 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定单位 1mm | B 指定单位 0.1mm | E | C | ℓ1 | (W) | ||
Type | D | 无指定 | 指定单位0.1mm | ||||||
压入型 | |||||||||
<圆型> AFPSA(m6) AFPSPA(p6) <多棱型> AFPSD(m6) AFPSPD(p6) | 3 | 1.00(2.00)~ 3.00 | 3(4)~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 0.50~10.0 | 0.5 | 1 | 1 |
4 | 2.00~ 4.00 | 1 | 1 | ||||||
5 | 2.00~ 5.00 | 2 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00~ 6.00 | 2.0~12.0 | 1.5 | ||||||
8 | 2.00(3.00)~ 8.00 | 2.0~15.0 | 3 | 1.8 | |||||
10 | 6.00~10.00 | 4(5)~10 | 2.0~20.0 | 2.2 |
材质 | 硬度 | 销 形状 | 压入 | |
m6 | p6 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 圆型 | AFPSA | AFPSPA |
多棱型 | AFPSD | AFPSPD |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|