![]() | 材质 | 剪切负载 | 硬度 | |||
高硬度不锈钢 | 42KN | 35HRC~ | ||||
SUS304 | 27KN | 10~20HRC | ||||
相当于SKS3 | 65KN | 60~63HRC | ||||
SUS440C | 56KN | 50~55HRC | ||||
与SUS304相比,1.6倍的强度! |
![]() | ![]() | 压入 | |
m6 | p6 | ||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | AFPDC | AFPDPC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:普通形状广泛使用 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ℓ1 | C | |||
![]() | ![]() | D尺寸公差 | ||||||
压入型 | m6 | p6 | ||||||
AFPDC(m6) AFPDPC(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50~ 8.00 | 3~16 | 2.0~15.0 | 0 | 0.5 |
3 | 3.50~ 8.00 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | 4.50~ 8.00 | 1 | ||||
5 | 5.50~ 8.00 | |||||||
6 | 6.50~10.00 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50~10.00 |
![]() | ![]() | 压入 | |
m6 | p6 | ||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | AFPDC | AFPDPC |
Alterations | 变更倒角C |
Code | CN |
Spec. | ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|