定位销 高硬度不锈钢 大头球面型公差可选型 压入型
商品
评价
详情
  • 定位销 高硬度不锈钢 大头球面型公差可选型 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 高硬度不锈钢 大头球面型公差可选型 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
高硬度不锈钢定位销用于X、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合高硬度不锈钢衬套使用,
并具备相较SUS3系列材质更高的硬度,适用于要求高耐腐蚀性与高硬度高强度并存的使用工况。
产品特点
特点1:高耐腐蚀性,具备SUS303相当的防锈性能。
110302568940 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角型 特点
特点2:高硬度高强度,与SUS304相比,具有1.6倍的强度 。
■剪切试验方法
在夹具上安装定位销(与JPBB8-10尺寸相同),用万能试验机施加负载,测量剪切时的负载
110302568940 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角型 特点 材质剪切负载硬度
高硬度不锈钢42KN35HRC~
SUS30427KN10~20HRC
 相当于SKS365KN60~63HRC
SUS440C56KN50~55HRC
 与SUS304相比,1.6倍的强度!
特点3:价格低廉
与传统产品(SUS304)相比,便宜30%
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
“”高硬度不锈钢产品详情请参阅高硬度不锈钢特点
“”高硬度不锈钢产品颈部无退刀槽,保证更好强度。
规格概述
■材质规格表
材质 硬度
形状
压入
高硬度不锈钢35HRC~圆型AKFQA
多棱型AKFQD
高硬度不锈钢中含有Mn,具有溶于酸的性质,请加以注意。
高硬度不锈钢具有弱磁性。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表

②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表

③螺纹安装扭矩参考值 详情点击扭矩参考表
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈处理
使用案例
定位夹具使用范例案例介绍:圆型与多棱型定位配合
  ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
  ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
  ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
110300557320 锂电池 110300557320 半导体 110300557320 医疗
智能手机 电子电器 机器人
110300557320 电子电器 110300557320 机器人 110300557320 智能手机
相关产品
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
110302568940 夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 110302568940 夹具衬套 高硬度不锈钢 直柱型 110300557320 定位销用衬套腰型孔型
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于高度难以调整情况 优点:普通形状广泛使用 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
“”高硬度不锈钢产品详情请参阅高硬度不锈钢特点
“”高硬度不锈钢产品颈部无退刀槽,保证更好强度。
规格表
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
C(W)1
TypeD公差
选择
P公差
选择
D
压入型
AKFQA(圆型)
AKFQD(多棱型)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
22.50~8.003(4)~161.0~15.00.51.20
33.50~8.001.51
44.50~8.0011.8
55.50~8.002.2
66.50~10.003
88.50~10.004(5)~163.5
L尺寸( )适用于多棱型
L尺寸=3时,C=0.5,R1=1。
材质规格
材质 硬度
形状
压入
高硬度不锈钢35HRC~圆型AKFQA
多棱型AKFQD
高硬度不锈钢中含有Mn,具有溶于酸的性质,请加以注意。
高硬度不锈钢具有弱磁性。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高硬度不锈钢定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
高硬度不锈钢定位销产品原则上不会生锈,建议定期涂防锈油进行保养,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
高硬度不锈钢定位销是在哪里制作的?
高硬度不锈钢定位销,原则上在日本进行制作。由于材料特殊,不锈钢的材质既可以防锈,又具备一定的硬度,可以耐磨。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,相比较于其他的规格形状,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 高硬度不锈钢 大头球面型公差可选型 压入型