![]() | 材质 | 剪切负载 | 硬度 | |||
高硬度不锈钢 | 42KN | 35HRC~ | ||||
SUS304 | 27KN | 10~20HRC | ||||
相当于SKS3 | 65KN | 60~63HRC | ||||
SUS440C | 56KN | 50~55HRC | ||||
与SUS304相比,1.6倍的强度! |
![]() | ![]() | Type | 压入 | |||
D公差 | ||||||
m6 | p6 | g6 | h7 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC〜 | 圆型 | AFPBA | AFPBPA | AFPBGA | AFPBHA |
多棱型 | AFPBD | AFPBPD | AFPBGD | AFPBHD |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:普通形状广泛使用 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() | C | ℓ1 | (W) | ||
![]() | ![]() | 无指定 | 指定单位0.1mm | ||||||
<圆型> | 2 | 2.50~8.00 | 3(4)~16 | 1.0~20.0 | 1.0 | 0.5~10.0 | 0.5 | 0 | 1.2 |
3 | 3.50~8.00 | 2.0 | 1 | 1.5 | |||||
4 | 4.50~8.00 | 1.0~30.0(20.0) | 3.0 | 1 | 1.8 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 3.0 | 2.2 | ||||||
6 | 6.50~12.00 | 3.0 | 3 | ||||||
7 | 7.50~13.00 | 3.0 | |||||||
8 | 8.50~15.00 | 4(5)~16 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | ||||
9 | 9.50~15.00 | 4.0 |
Alterations | 粘结剂储存槽追加加工 | 防脱落槽追加工 | 内径RC倒角 | 内径R清角 | 粘接槽加工 | 追加内径R | 追加内径R |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | FC | NC | RN | CRN | RS | RC | HT |
Spec. | 追加粘接剂储存槽加工。 指定方法 FC ![]() 套壁厚为1.5mm以 上时适用。 ![]() | 追加防脱落的槽加工。 指定方法 NC ![]() 套壁厚为1.5mm以 上时适用。 ![]() | 对R进行C倒角处理(0.5以下)。 指定方法 RN | 使R为清角。 指定方法 CRN ![]() | 加工粘接用槽。![]() ·L≤13.0时→加工2个 ·L>13.0时→加工3个 指定方法 RS ![]() ![]() ![]() | 在两侧进行内径R加工。 指定方法 RC | 衬套外圆进行平面追加加工。 指定方法 HT ![]() ![]() |
Alterations | 螺纹加工 | 拆卸用螺纹孔加工 | ||||||||||||||||||
Code | MH | NTK | ||||||||||||||||||
Spec. | 进行螺纹加工。 指定方法 MH ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 进行拆卸螺纹孔加工。 指定方法 NTK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|