Type | 用途 | 平皮带 | 横肋 | ||||||||||||
层数 | 材质 | 颜色 | 容许张力 N/mm | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 最小滑轮直径 φmm | 连续使用温度 ℃ | 食品适用 | 摩擦系数 | 颜色 | 硬度 肖氏A (°) | ||||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||||
YBLTG | 倾斜传送 水平传送 | 2 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 绿色 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 50 | -15~80 | × | - | - | 绿色 | 70 |
YBLTW | 白色 | 6 | 1.2 | 1.3 | 50 | -30~80 | ○ | - | - | 白色 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
同步齿形带 T5 T10型 | 自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | ||
代表型号:TTBU375T5-100 | 代表型号:TBO-H100-1100 | 代表型号:LTBJA-AT5150-800 | ||
推荐理由:可实现清洁的传动 | 推荐理由:皮带长度可自由选择 | 推荐理由:齿面贴布设计可降低噪音 |
型式 | 横肋高度 (mm) | 横肋数量 | 周长L(m) 指定单位0.01m | |
Type | 皮带宽度 W(mm) | |||
YBLTG YBLTW | 30 | 30 | 5~240 | 1.00~7.00 |
50 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 |
Type | 用途 | 平皮带 | 横肋 | ||||||||||||
层数 | 材质 | 颜色 | 容许张力 N/mm | 厚度 mm | 单位重量 kg/m2 | 最小滑轮直径 φmm | 连续使用温度 ℃ | 食品适用 | 摩擦系数 | 颜色 | 硬度 肖氏A (°) | ||||
表面 | 背面 | 正 | 反 | ||||||||||||
YBLTG | 倾斜传送 水平传送 | 2 | 热塑性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 绿色 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 50 | -15~80 | × | - | - | 绿色 | 70 |
YBLTW | 白色 | 6 | 1.2 | 1.3 | 50 | -30~80 | ○ | - | - | 白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|