平皮带 带防跑偏肋 食品传送用
商品
评价
详情
  • 平皮带 带防跑偏肋 食品传送用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

平皮带 带防跑偏肋 食品传送用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
平皮带是截面呈长方形的皮带。
根据材质特性、层数、颜色、表面形状不同,可传送食品、电子部件、瓦楞纸板等多种工件,被广泛运用于各个领域与行业中。
产品特点
特点1: 备有各种颜色(白色、绿色、黑色、藏青色、灰色、黄绿色、天蓝色、灰绿色)
MISUMI FLATBELT 平皮带搬送带的颜色规格大全

特点2: 备有各种表面形状(平面、细纹理、粗纹理、深槽、浅槽、竖槽、粗糙面、金刚石纹理、人字形、编织蓝式、平面毡垫)
输送带表面形状有平面,细纹及粗纹理, 深槽与浅槽与竖槽

特点3: 规格齐全,用途广泛(滑动用、倾斜传送用、耐油规格、耐热规格、食品传送用、电子零件传送用、带防跑偏肋等)
平皮带 带防跑偏肋 产品特点

特点4: 更多层数种类可供选择
聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为1层2层适用马达动力参考值40W至200W200W以上马达动力值可选用3层皮带
聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为1层聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为2层聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为3层
适用马达动力参考值:40W适用马达动力参考值:40W至200W适用马达动力参考值:200W以上
我司的输送机实装试验的结果,仅供参考。
尺寸图
米思米平皮带 带防跑偏肋 食品传送用尺寸图
规格概述
■宽度公差 ■厚度公差 ■长度公差
宽度(mm)公差 厚度(mm)公差接头部公差 长度(mm)公差
~400±2~1.0±0.1±0.3~2000±10
401~500±31.1~1.5±0.22001~7000±20
  1.6~2.07001~10000±3%
2.1~5.5±0.410001~±3%

■材质规格表
Type颜色层数表面形状 材质摩擦系数
(对研磨钢参考值)
厚度
mm
单位重量
kg/m2
容许张力
N/mm
最小滑轮直径
φmm
连续使用温度
表面背面
KBLDSW白色1平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.20.80.7415-30~100
KBLTDSB天蓝色1平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.20.80.7415-30~100
KBLWSDSN白色2平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.41.5825(15)*1-30~100
KBLWDSN白色2平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.71.9850-30~100
KBLWDST白色3平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.22.52.612100-30~100
PHBLDSB天蓝色1金刚石热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.31420-30~100
PHBLBDSN天蓝色2金刚石热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.71.6330-30~100
PHBLWDSN白色2金刚石热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.71.6330-30~100
( )内的数值是容许张力5N/mm时的数值。
皮带的永久拉伸率相对于全长为最大1%(参考值)。
发货时,已对带状皮带进行了接头加工。
设内径为周长。
请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
皮带的耐化学药品性,耐油性请参考平皮带耐油耐化学药品一览表
带跑偏肋条皮带不能用于支棱。
使用方法
■平皮带简易选型步骤
①确定选型的必要条件(工件的最大合计重量、带轮直径、传动动力等)。
②计算皮带承受的应力。
③选择容许应力大于②中计算出的应力的皮带。
④确认皮带的耐油性和化学药品性,并根据摩擦系数确认滑动性。
⑤确定皮带。
选型方法详情请参考平皮带的选型方法
使用案例
■食品,食品机械
针对食品行业,推出了以抗菌、防霉、防起毛边等功能的平皮带,满足特殊用途的各种需求。
平皮带在搬送、搬运、食品行业的使用范例粘性高的传送物的传送与输送的使用范例生肉肉类清洗或杀菌要求严格的运输中使用,任然保持长寿命
可在小带轮直径,刀口端部使用即使粘性高的传送物也不易附着生肉等清洗或杀菌要求严格的应用中任然保持长寿命

■物流,物流设备及其他行业
除了可靠有效地输送物品这一最基本功能外,还备有分拣线的滑动输送,倾斜输送等用途的产品。
物流领域外,提供符合各种制造工序所需求的耐热性或耐油,耐化学品等使用条件的平皮带。
平皮带用于物流分拣线的滑动输送带用途箱子或袋子的倾斜输送方式案例用多条皮带输送胶合板等大型大件物件
分拣线的滑动输送带箱子或袋子的倾斜输送用多条平皮带输送胶合板等大型物件
应用行业
智能手机 食品 电子电器
FLATBELT在3C智能手机行业中的机械设备应用方法 misumi平皮带在食品行业中的使用与应用 输送带在电子、电器、家电行业中的应用
太阳能电池 半导体 液晶
太阳能电池行业中的应用范例 半导体相关行业设备中广泛使用 应用行业 液晶 LED 液晶屏
注意事项
■最大倾斜角度
最大倾斜角度及相关注意事项

■表面示意图
BELT皮带表面形状的示意图
相关文件
平皮带产品系列一览表请参考平皮带产品系列一览表
平皮带摩擦系数表请参考平皮带技术数据①
平皮带防电性能表请参考平皮带技术数据②
平皮带的耐油、耐化学药品一览表请参考平皮带耐油、耐化学药品一览表
平皮带的选型方法请参考平皮带的选型方法
相关产品
聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品
自由端产品 中空绳索型
 平皮带 包装物传送用 电子零件传送用 输送机 带防跑偏肋平皮带单列中间驱动 φ30
CV皮带输送机 带防跑偏肋平皮带 原厂直销 米思米输送机 电子零件传送用平皮带 防静电电子零件传送 圆皮带熔接产品及自由端产品
代表型号:MBT5-150 代表型号:DHBLT50-4.23 代表型号:CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A
推荐理由:规格丰富、品质优异 推荐理由:可用于防静电电子零件传送 推荐理由:带防跑偏肋机型有效防止跑偏
尺寸图
米思米平皮带 带防跑偏肋 食品传送用尺寸图
规格表
型式周长L(m)
Type皮带宽度W指定单位0.01m
指定单位10mm
KBLDSW
KBLTDSB
KBLWSDSN
KBLWDSN
KBLWDST
PHBLDSB
PHBLBDSN
PHBLWDSN
50~900.50~20.00
(L>=W×4)
100~190
200~290
300~400
410~500
带防跑偏肋皮带不能用于支棱。
 
Type食品卫生性抗菌、防霉性防止破边绽线耐水·耐湿热性防止热收缩表面清洁性防止嵌入收缩耐次氯酸钠非附着性耐油性
KBLDSW
KBLTDSB
KBLWSDSN
KBLWDSN
KBLWDST
PHBLDSB
PHBLBDSN
PHBLWDSN
◎:优异 ○:可适用 △:可能受侵蚀 -:不适用
 
■宽度公差 ■厚度公差 ■长度公差
宽度(mm)公差 厚度(mm)公差接头部公差 长度(mm)公差
~400±2~1.0±0.1±0.3~2000±10
401~500±31.1~1.5±0.22001~7000±20
  1.6~2.07001~10000±3%
2.1~5.5±0.410001~±3%
材质规格
Type颜色层数表面形状 材质摩擦系数
(对研磨钢参考值)
厚度
mm
单位重量
kg/m2
容许张力
N/mm
最小滑轮直径
φmm
连续使用温度
表面背面
KBLDSW白色1平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.20.80.7415-30~100
KBLTDSB天蓝色1平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.20.80.7415-30~100
KBLWSDSN白色2平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.41.5825(15)*1-30~100
KBLWDSN白色2平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.71.9850-30~100
KBLWDST白色3平面热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.22.52.612100-30~100
PHBLDSB天蓝色1金刚石热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.31420-30~100
PHBLBDSN天蓝色2金刚石热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.71.6330-30~100
PHBLWDSN白色2金刚石热塑性聚氨酯聚酯帆布0.60.21.71.6330-30~100
( )内的数值是容许张力5N/mm时的数值。
皮带的永久拉伸率相对于全长为最大1%(参考值)。
发货时,已对带状皮带进行了接头加工。
设内径为周长。
请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
皮带的耐化学药品性,耐油性请参考平皮带耐油耐化学药品一览表
带跑偏肋条皮带不能用于支棱。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
平皮带是以什么状态发货的?
均是已对带状皮带进行了接头加工后发货的。
平皮带接头部比本体部会厚一些,正常吗?
正常的,因皮带接头加工的工艺,接头部分会变厚。
平皮带的周长是如何计算的?
设内径为周长。
平皮带的宽度公差是多少?
针对宽度小于等于400mm的产品,公差为±2mm,针对宽度在401~500mm的产品,公差为±3mm。
平皮带接头处断裂且裂口齐平,是接头加工问题吗?
如果是接头加工不良,一般会沿着指接缝隙断裂,一般裂口齐平认为是张力过大造成的崩断,建议客户调整张力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 平皮带/带轮 > 平皮带 > 平皮带 带防跑偏肋 食品传送用